KP - Metal bellows couplings short design
Jakob Antriebstechnik
Servo couplings
Metal bellows couplings
Metal bellows couplings standard series
Powered by
CAD모델 선택
{jakob_antriebstechnik/servo_couplings/metal_bellows_couplings/metal_bellows_couplings_standard_series/kp_asmtab.prj},{NB=KP 100 - D1=14 D2=14},{SIZE=100},{TN=100},{D12MIN=14.00},{D12MAX=38.00},{D1=14.00},{D2=14.00},{L=67.5},{LX=67.5},{AX=71},{MIX=0.350},{TSX=20},{MAXSAX=0.6},{MAXSLX=0.20},{ASRX=110},{LSRX=1200},{WEIGHTX=0.50},{TTSX=35},{CX=25.0},{FX=M 8},{XF=8},{XL=25},{GX=23.5},{L1=0},{N=1},{PPATH=kp_parts/kp_asmtpl.prj},{CTN=84836080},{PDF=Download},{LINK=Webpage}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
BOM
CNSORDERNO
Order number
ⁿ/ₐ
SIZE
Size
ⁿ/ₐ
TN
Nominal torque
[Nm]
A
Outer diameter ØA
[mm]
MI
Moment of inertia
[10^-3kgm^2]
TS
Torsional stiffness
[Nm/arcmin]
MAXSA
Max. shaft-misalignment axial
[mm]
MAXSL
Max. shaft-misalignment lateral
[mm]
ASR
Axial spring rate
[N/mm]
LSR
Lateral spring rate
[N/mm]
WEIGHT
Mass approx.
[kg]
C
Length C
[mm]
F
Thread F
ⁿ/ₐ
G
Length G
[mm]
KP 25 - D1=10 D2=10
KP 25 - D1=10 D2=10
25
25
50
0.064
4
0.5
0.15
36
180
0.18
17.0
M 5
23.5
KP 35 - D1=10 D2=10
KP 35 - D1=10 D2=10
35
35
56
0.130
9
0.5
0.20
70
450
0.30
19.0
M 6
21.0
KP 60 - D1=13 D2=13
KP 60 - D1=13 D2=13
60
60
66
0.270
14
0.6
0.20
70
650
0.40
22.0
M 8
23.0
KP 100 - D1=14 D2=14
KP 100 - D1=14 D2=14
100
100
71
0.350
20
0.6
0.20
110
1200
0.50
25.0
M 8
23.5
KP 170 - D1=18 D2=18
KP 170 - D1=18 D2=18
170
170
82
0.760
28
0.8
0.20
98
1000
0.80
28.5
M 10
28.0
KP 270 - D1=25 D2=25
KP 270 - D1=25 D2=25
270
270
101
2.000
52
0.8
0.20
90
1300
1.30
35.0
M 12
29.0
KP 400 - D1=28 D2=28
KP 400 - D1=28 D2=28
400
400
101
2.150
74
0.7
0.20
135
1500
1.40
35.0
M 12
33.0
KP 600 - D1=32 D2=32
KP 600 - D1=32 D2=32
600
600
122
5.000
106
0.7
0.20
140
2800
2.30
42.0
M 14
36.0
KP 900 - D1=40 D2=40
KP 900 - D1=40 D2=40
900
900
132
9.000
156
0.8
0.20
210
3050
3.30
47.0
M 14
37.0
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성