F310-9xxx-zz - Cable Entry System KADL
Jacob
Cable Entry Systems
Cable Entry Systems KADP & KADL
Cable Entry System KADL
Powered by
CAD모델 선택
{jacob/kabeldurchfuehrungsysteme/kabeldurchfuehrungssysteme_kadl/kadl_f310/f310_9xxx_zz.prj},{NB=F310-9080-03},{ARTNR=F310-9080-03},{C1=15},{C2=0},{L=153},{L1=108.0},{H=32.3},{H1=8.9},{VP=1},{VER=6},{STGEW=156},{PACK=1},{TEMPV=-30},{TEMPH=100},{EF000008=153},{EF000040=108.0},{NOCUPEROU=1.0},{PRICEQUANTITY=1.0},{QUANTITYMIN=1.0},{QUANTITYINT=1.0},{CUSTOMS_TARIFF_NUMBER1=39269097},{CTN=39269097},{EF000116=9005},{ARTNRX=F310-9080-03},{NBCUSTOM=KADL 15K},{A1=125 x 80},{MATK=PA66 GF25 V-0},{MATD=TPE /TPS},{IP65=IP65},{NORM=UL 514B},{ZUL=USR/CNR},{CUSTOMS_TARIFF_COUNTRIES1=},{INFO1=Info},{MANUID=F310-9080-03},{DESCSHORT=Kabeldurchführungsleiste KADL 15K}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
BOM
ARTNR
Article No.
ⁿ/ₐ
NBCUSTOM
Standard designation
ⁿ/ₐ
A1
Standard cut
[mm]
C1
Grommet small (3,0-16,0)
[PCS]
C2
Grommet large (15,0-32,5)
[PCS]
L
Length
[mm]
L1
Width
[mm]
H
Height
[mm]
H1
Height hook
[mm]
VP
Packaging Unit
ⁿ/ₐ
STGEW
Unit weight
[g]
MATK
Material flange
ⁿ/ₐ
MATD
Material sealing
ⁿ/ₐ
PACK
Packaging Unit
[PCS]
IP65
Protection grade (EN 60529)
ⁿ/ₐ
TEMPV
Temperature range
[°C]
TEMPH
Temperature range
[°C]
NORM
Test standard
ⁿ/ₐ
F310-9035-01
F310-9035-01
KADL 1K/2G
125 x 35
1
2
153
63.0
32.3
8.9
1
86
PA66 GF25 V-0
TPE /TPS
1
IP65
-30
100
UL 514B
F310-9035-02
F310-9035-02
KADL 5K
125 x 35
5
0
153
63.0
32.3
8.9
1
88
PA66 GF25 V-0
TPE /TPS
1
IP65
-30
100
UL 514B
F310-9057-01
F310-9057-01
KADL 10K
125 x 57.5
10
0
153
85.5
32.3
8.9
1
122
PA66 GF25 V-0
TPE /TPS
1
IP65
-30
100
UL 514B
F310-9080-01
F310-9080-01
KADL 2K/4G
125 x 80
2
4
153
108.0
32.3
8.9
1
136
PA66 GF25 V-0
TPE /TPS
1
IP65
-30
100
UL 514B
F310-9080-02
F310-9080-02
KADL 6K/2G
125 x 80
6
2
153
108.0
32.3
8.9
1
139
PA66 GF25 V-0
TPE /TPS
1
IP65
-30
100
UL 514B
F310-9080-03
F310-9080-03
KADL 15K
125 x 80
15
0
153
108.0
32.3
8.9
1
156
PA66 GF25 V-0
TPE /TPS
1
IP65
-30
100
UL 514B
F310-9102-01
F310-9102-01
KADL 11K/2G
125 x 102.5
11
2
153
130.5
32.3
8.9
1
173
PA66 GF25 V-0
TPE /TPS
1
IP65
-30
100
UL 514B
F310-9102-02
F310-9102-02
KADL 20K
125 x 102.5
20
0
153
130.5
32.3
8.9
1
190
PA66 GF25 V-0
TPE /TPS
1
IP65
-30
100
UL 514B
F310-9125-01
F310-9125-01
KADL 3K/6G
125 x 125
3
6
153
153.0
32.3
8.9
1
186
PA66 GF25 V-0
TPE /TPS
1
IP65
-30
100
UL 514B
F310-9125-02
F310-9125-02
KADL 7K/4G
125 x 125
7
4
153
153.0
32.3
8.9
1
190
PA66 GF25 V-0
TPE /TPS
1
IP65
-30
100
UL 514B
F310-9125-03
F310-9125-03
KADL 16K/2G
125 x 125
16
2
153
153.0
32.3
8.9
1
207
PA66 GF25 V-0
TPE /TPS
1
IP65
-30
100
UL 514B
F310-9125-04
F310-9125-04
KADL 25K
125 x 125
25
0
153
153.0
32.3
8.9
1
224
PA66 GF25 V-0
TPE /TPS
1
IP65
-30
100
UL 514B
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성