SCS- cation electropainting (Steel S45C)
IWATA MFG. CO., LTD.
Standard Set Collars
With damper type
Powered by
CAD모델 선택
{iwata/standard_set_collars/with_damper_type/scs_zd_asmtab.prj},{NB=SCS1518ZD},{MAT=Steel,Black,Chromating},{B=15},{L2=18},{L1=15},{T=3},{D=40},{D1=7.0},{R=6.00},{W=1.5},{X=13.0},{Y=8},{A=13.0},{SMX=Z},{C=0.5},{P=1.00},{NDM=6},{P1=20},{PPATH=../with_damper_type/assemblies/sslitc_wdt_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
LINA
BOM
MAT
Material
ⁿ/ₐ
B
Inner diameter
[mm]
L2
Length
[mm]
L1
Length
[mm]
T
Thickness
[mm]
D
Outer diameter
[mm]
D1
Diameter
[mm]
R
[mm]
W
[mm]
X
[mm]
Y
[mm]
A
[mm]
M
Set screw
ⁿ/ₐ
SOB
Size of bolt
ⁿ/ₐ
ORDERNUMBER
Order number
ⁿ/ₐ
SCS0310ZD
Steel, cation electropain...
3
10
8
2
15
3.4
3.00
1.0
4.5
3
4.5
M3 x P0.5
M3 x 8
SCS0310ZD
SCS0410ZD
Steel, cation electropain...
4
10
8
2
15
3.4
3.00
1.0
4.5
3
4.5
M3 x P0.5
M3 x 8
SCS0410ZD
SCS0512ZD
Steel, cation electropain...
5
12
10
2
20
4.5
3.75
1.0
6.0
4
6.0
M4 x P0.7
M4 x 10
SCS0512ZD
SCS0612ZD
Steel, cation electropain...
6
12
10
2
20
4.5
3.75
1.0
6.0
4
6.0
M4 x P0.7
M4 x 10
SCS0612ZD
SCS0818ZD
Steel, cation electropain...
8
18
15
3
30
7.0
6.00
1.5
9.0
5
10.0
M6 x P1
M6 x 15
SCS0818ZD
SCS1018ZD
Steel, cation electropain...
10
18
15
3
35
7.0
6.00
1.5
10.0
6
12.5
M6 x P1
M6 x 18
SCS1018ZD
SCS1218ZD
Steel, cation electropain...
12
18
15
3
35
7.0
6.00
1.5
11.0
6
12.5
M6 x P1
M6 x 18
SCS1218ZD
SCS1318ZD
Steel, cation electropain...
13
18
15
3
35
7.0
6.00
1.5
11.0
6
12.5
M6 x P1
M6 x 18
SCS1318ZD
SCS1518ZD
Steel, cation electropain...
15
18
15
3
40
7.0
6.00
1.5
13.0
8
13.0
M6 x P1
M6 x 20
SCS1518ZD
SCS1618ZD
Steel, cation electropain...
16
18
15
3
40
7.0
6.00
1.5
13.0
8
13.0
M6 x P1
M6 x 20
SCS1618ZD
SCS1718ZD
Steel, cation electropain...
17
18
15
3
40
7.0
6.00
1.5
13.0
8
13.0
M6 x P1
M6 x 20
SCS1718ZD
SCS1818ZD
Steel, cation electropain...
18
18
15
3
45
7.0
6.00
1.5
15.0
8
15.0
M6 x P1
M6 x 20
SCS1818ZD
SCS2020ZD
Steel, cation electropain...
20
20
15
5
45
7.0
6.00
1.5
15.0
8
15.0
M6 x P1
M6 x 20
SCS2020ZD
SCS2520ZD
Steel, cation electropain...
25
20
15
5
50
7.0
6.00
1.5
18.0
10
18.0
M6 x P1
M6 x 25
SCS2520ZD
SCS3020ZD
Steel, cation electropain...
30
20
15
5
55
7.0
6.00
1.5
20.0
10
0.0
M6 x P1
M6 x 25
SCS3020ZD
SCS3520ZD
Steel, cation electropain...
35
20
15
5
60
7.0
6.00
2.0
23.0
12
0.0
M6 x P1
M6 x 25
SCS3520ZD
SCS4023ZD
Steel, cation electropain...
40
23
18
5
70
9.0
7.00
2.0
26.0
13
0.0
M8 x P1.25
M8 x 30
SCS4023ZD
SCS4523ZD
Steel, cation electropain...
45
23
18
5
75
9.0
7.00
3.0
28.0
14
0.0
M8 x P1.25
M8 x 30
SCS4523ZD
SCS5027ZD
Steel, cation electropain...
50
27
22
5
85
11.0
9.00
3.0
32.0
16
0.0
M10 x P1.5
M10 x 35
SCS5027ZD
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성