Taster mit Intensitätsunterscheidung
Ipf Electronic
laser-sensoren
Powered by
CAD모델 선택
{ipf_electronic/laser-sensoren/taster20mit20intensitaetsunterscheidung.prj},{NB=PT180424},{IDNR=PT180424},{ARDTEME_ADERZAHL=MIN},{ARDTEEL_ANZAHLDERSCHALTAUSGAENGE=2},{ARDTEEL_POLZAHL=4},{DESCSHORT=Sensor Laser, Taster, M18x1 82lang, Sn: 0-350, 10-30V DC, 2x PNP antivalent, M12-Steckverbinder 4polig, IP67, Messing verchromt+PMMA, 1,5kHz, Laserdiode, Rotlicht, Punkt, manuelle Einstellung}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
LINA
BOM
IDNR
ⁿ/ₐ
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
ⁿ/ₐ
DESCLONG
Langbeschreibung
ⁿ/ₐ
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
ⁿ/ₐ
DELTIME
Planlieferzeit
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_ANZEIGE
Anzeige
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_AUSFUEHRUNGDERSCHALTFUNKTION
Ausführung der Schaltfunktion
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_AUSFUEHRUNGDESELEKTRISCHENANSCHLUSSES
Ausführung des elektrischen Anschlusses
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_AUSFUEHRUNGDESSCHALTAUSGANGS
Ausführung des Schaltausgangs
ⁿ/ₐ
ARDTEME_BAUFORM
Bauform
ⁿ/ₐ
ARDTEME_BESCHICHTUNGGEHAEUSE
Beschichtung Gehäuse
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_EINSTELLVERFAHREN
Einstellverfahren
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_KURZSCHLUSSFEST
Kurzschlussfest
ⁿ/ₐ
ARDTEOP_LASERKLASSE
Laserklasse
ⁿ/ₐ
ARDTEOP_LICHTART
Lichtart
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_UNTERSTUETZTEKOMMUNIKATIONSSCHNITTSTELLE
Unterstützte Kommunikationsschnittstelle
ⁿ/ₐ
ARDTEOP_LICHTAUSTRITT
Lichtaustritt
ⁿ/ₐ
ARDTEME_VOLUMEN
Volumen
ⁿ/ₐ
ARDTEOP_LICHTSTRAHLFORM
Lichtstrahlform
ⁿ/ₐ
ARDTEME_SCHUTZARTIP
Schutzart (IP)
ⁿ/ₐ
ARDTEME_ADERZAHL
Ader-Zahl
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_SCHUTZKLASSE
Schutzklasse
ⁿ/ₐ
ARDTEME_BREITE
Breite
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_TASTFUNKTION
Tastfunktion
ⁿ/ₐ
ARDTEME_BREITEDESSENSORS
Breite des Sensors
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_VERPOLUNGSSICHER
Verpolungssicher
ⁿ/ₐ
ARDTEME_HOEHE
Höhe
ⁿ/ₐ
ARDTEME_WERKSTOFFDEROPTISCHENFLAECHE
Werkstoff der optischen Fläche
ⁿ/ₐ
ARDTEME_WERKSTOFFDESGEHAEUSES
Werkstoff des Gehäuses
ⁿ/ₐ
ARDTEME_GEWINDEMASS
Gewindemaß
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_ANZAHLDERSCHALTAUSGAENGE
Anzahl der Schaltausgänge
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_BEMESSUNGSSCHALTSTROM
Bemessungsschaltstrom
ⁿ/ₐ
ARDTEME_GEWINDELAENGE
Gewindelänge
ⁿ/ₐ
ARDTEME_GEWINDESTEIGUNG
Gewindesteigung
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_LEERLAUFSTROM
Leerlaufstrom
ⁿ/ₐ
ARDTEME_LAENGE
Länge
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_POLZAHL
Polzahl
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_SCHALTFREQUENZ
Schaltfrequenz
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_SPANNUNGSABFALL
Spannungsabfall
ⁿ/ₐ
ARDTEOP_WELLENLAENGEDESSENSORS
Wellenlänge des Sensors
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_BETRIEBSSPANNUNGDC
Betriebsspannung (DC)
ⁿ/ₐ
ARDTEME_LAGERTEMPERATUR
Lagertemperatur
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_SCHALTABSTANDRANGE
Schaltabstand
ⁿ/ₐ
ARDTEME_UMGEBUNGSTEMPERATUR
Umgebungstemperatur
ⁿ/ₐ
ISSUE_DATE
Letzte Aktualisierung
ⁿ/ₐ
PT180424
PT180424
Sensor Laser, Taster, M18...
Optische Sensoren arbeite...
PT180424
2
LED-Anzeige
antivalent
Steckverbinder M12
PNP
Zylinder, Gewinde
verchromt
manuelle Einstellung
Ja
Klasse 1
Laserdiode, Rotlicht
axial
Punkt
IP67
III
hell-/dunkelschaltend
Ja
PMMA
Messing
M18
2
100mA
43mm
1mm
35mA
81,5mm
4
1.500Hz
2V
650nm
10 - 30
-25 - 70
0 - 350
-10 - 50
02.11.2023
PT180428
PT180428
Sensor Laser, Taster, M18...
Optische Sensoren arbeite...
PT180428
21
LED-Anzeige
antivalent
Steckverbinder M12
PNP
Zylinder, Gewinde
verchromt
manuelle Einstellung
Ja
Klasse 1
Laserdiode, Rotlicht
seitlich
Punkt
IP67
III
hell-/dunkelschaltend
Ja
PMMA
Messing
M18
2
100mA
43mm
1mm
35mA
93,5mm
4
1.500Hz
2V
650nm
10 - 30
-25 - 70
0 - 250
-10 - 50
02.11.2023
PT98A841
PT98A841
Sensor Laser, Taster, 34x...
Optische Sensoren arbeite...
PT98A841
21
LED-Anzeige
Kabelstecker
Quader
manuelle Einstellung
Klasse 2
Laserdiode, Rotlicht
RS232
axial
Klein
Linie
IP40
2
III
11,2mm
11,2mm
33,5mm
PBT
25mm
655nm
-20 - 70
30 - 1.000
-10 - 55
02.11.2023
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성