카탈로그: Intercom
생성됨: 27.01.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Intercom
N417 - Colonne
Intercom
Standard Guide Elements
Demountable pillars with ring nut retention
Powered by
CAD모델 선택
{intercom/elementi_normalizzati/colonne_con_collare/colonne_n417.prj},{NB=41725X180},{TYPE=N417},{D1=25},{D2=26},{D3=38},{D4=48},{B=8},{A=4.5},{C=4.5},{L=180},{L1=100},{L2=80},{L4=22},{L5=8},{L6=6},{R=2.0}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
D2
[mm]
D3
[mm]
D4
[mm]
B
[mm]
A
[mm]
C
[mm]
L
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L4
[mm]
L5
[mm]
41712X090
41712X090
N417
12
13
20
28
6
3.4
3.5
90
50
40
12
6
41712X100
41712X100
N417
12
13
20
28
6
3.4
3.5
100
60
40
12
6
41712X110
41712X110
N417
12
13
20
28
6
3.4
3.5
110
60
50
12
6
41712X120
41712X120
N417
12
13
20
28
6
3.4
3.5
120
70
50
12
6
41712X130
41712X130
N417
12
13
20
28
6
3.4
3.5
130
70
60
12
6
41712X140
41712X140
N417
12
13
20
28
6
3.4
3.5
140
70
70
12
6
41716X140
41716X140
N417
16
18
28
38
8
4.5
4.5
140
80
60
16
8
41716X150
41716X150
N417
16
18
28
38
8
4.5
4.5
150
90
60
16
8
41716X160
41716X160
N417
16
18
28
38
8
4.5
4.5
160
90
70
16
8
41716X170
41716X170
N417
16
18
28
38
8
4.5
4.5
170
100
70
16
8
41716X180
41716X180
N417
16
18
28
38
8
4.5
4.5
180
100
80
16
8
41716X190
41716X190
N417
16
18
28
38
8
4.5
4.5
190
100
90
16
8
41719X160
41719X160
N417
19
22
32
42
8
4.5
4.5
160
90
70
20
8
41719X170
41719X170
N417
19
22
32
42
8
4.5
4.5
170
100
70
20
8
41719X180
41719X180
N417
19
22
32
42
8
4.5
4.5
180
100
80
20
8
41719X190
41719X190
N417
19
22
32
42
8
4.5
4.5
190
110
80
20
8
41719X200
41719X200
N417
19
22
32
42
8
4.5
4.5
200
110
90
20
8
41719X210
41719X210
N417
19
22
32
42
8
4.5
4.5
210
110
100
20
8
41725X180
41725X180
N417
25
26
38
48
8
4.5
4.5
180
100
80
22
8
41725X190
41725X190
N417
25
26
38
48
8
4.5
4.5
190
110
80
22
8
41725X200
41725X200
N417
25
26
38
48
8
4.5
4.5
200
110
90
22
8
41725X210
41725X210
N417
25
26
38
48
8
4.5
4.5
210
120
90
22
8
41725X220
41725X220
N417
25
26
38
48
8
4.5
4.5
220
120
100
22
8
41725X230
41725X230
N417
25
26
38
48
8
4.5
4.5
230
120
110
22
8
41732X180
41732X180
N417
32
34
48
60
10
5.5
5.5
180
100
80
25
10
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성