카탈로그: Intercom
생성됨: 27.01.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Intercom
N410P - Guide bushings N 409 according to ISO 9448-3
Intercom
Standard Guide Elements
Guide bushes
Smooth
Powered by
CAD모델 선택
{intercom/elementi_normalizzati/bussole_guida/lisce/n_410p.prj},{NB=N410P24X077},{TYPE=N410P},{D1=24},{D2=30},{D3=40},{L1=77},{L1X=23,30,37,47,60,77},{PPATH=n_410p_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
D2
[mm]
D3
[mm]
L1
N 409
[mm]
L2
N 311
[mm]
N410P10X023
N410P10X023
N410P
10
14
22
23
30
N410P10X030
N410P10X030
N410P
10
14
22
30
38
N410P10X037
N410P10X037
N410P
10
14
22
37
43
N410P12X023
N410P12X023
N410P
12
16
22
23
30
N410P12X030
N410P12X030
N410P
12
16
22
30
38
N410P12X037
N410P12X037
N410P
12
16
22
37
43
N410P15X023
N410P15X023
N410P
15
21
28
23
30
N410P15X030
N410P15X030
N410P
15
21
28
30
38
N410P15X037
N410P15X037
N410P
15
21
28
37
43
N410P15X047
N410P15X047
N410P
15
21
28
47
54
N410P15X060
N410P15X060
N410P
15
21
28
60
63
N410P16X023
N410P16X023
N410P
16
22
28
23
30
N410P16X030
N410P16X030
N410P
16
22
28
30
38
N410P16X037
N410P16X037
N410P
16
22
28
37
43
N410P16X047
N410P16X047
N410P
16
22
28
47
54
N410P16X060
N410P16X060
N410P
16
22
28
60
63
N410P19X023
N410P19X023
N410P
19
25
32
23
30
N410P19X030
N410P19X030
N410P
19
25
32
30
38
N410P19X037
N410P19X037
N410P
19
25
32
37
43
N410P19X047
N410P19X047
N410P
19
25
32
47
54
N410P19X060
N410P19X060
N410P
19
25
32
60
63
N410P20X023
N410P20X023
N410P
20
26
32
23
30
N410P20X030
N410P20X030
N410P
20
26
32
30
38
N410P20X037
N410P20X037
N410P
20
26
32
37
43
N410P20X047
N410P20X047
N410P
20
26
32
47
54
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성