BIANCA - Butterfly valve DN 32-900
InterApp
Butterfly Valves
Metal Body
Powered by
CAD모델 선택
{interapp/butterfly_valves/metal_body/bianca_asmtab.prj},{NB=B1 0300 . x A . xxx . xxx . xxxx x - xxx (4000,117,119255,255,255)},{DN=300},{D=300},{A=310},{B=230},{B4=0},{C=78},{H=290},{X=111},{F=15},{A1=125},{Y1=4.000},{Y2=11.000},{B1X=102},{G=22},{E=24},{IDNR=},{LOGX='200','200','400','400'},{ISO=F12},{Y=4xØ11},{B1=102},{M=M10x20},{W1=32.9},{W3=87},{W4=-},{PPATH=bianca_parts/bianca_asmtpl.prj},{M1=M10},{PDF=Download},{LINK=Webpage},{LINKX=https://www.interapp.net/en-de/products/butterfly-valves/metal-butterfly-valves/bianca},{VFX=https://www.valvefinder.com/},{LOG=400},{BT=1},{BODY_COLOR=0,117,119},{BODY_MATERIAL=},{LINER_COLOR=255,255,255},{LINER_MATERIAL=},{DISC_MATERIAL=},{WP=x},{FC=A},{BODY=xxx},{DISC=xxx},{LINER=xxxx},{EB=x},{SPCEX=xxx}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
LINA
BOM
DN
Nominal Diameter
[mm]
D
Diameter Ø
[mm]
A
Dimensions
[mm]
B
Dimensions
[mm]
B4
Dimensions
[mm]
C
Dimensions
[mm]
D1
Dimensions
[mm]
D3
Dimensions
[mm]
D4
Dimensions
[mm]
F
Dimensions
[mm]
A1
Dimensions
[mm]
Y
Dimensions
ⁿ/ₐ
B1
Dimensions
ⁿ/ₐ
G
Diameter Ø
[mm]
E
Dimensions
[mm]
M
ⁿ/ₐ
W1
Weight for Wafer
[kg]
W3
Weight for Lug
[kg]
W4
Weight for U-section
[kg]
B1 0032 . x G . xxx . xxx...
32
32
125
69
0
33
105.8
0
0
9
65
4xØ7
50
11
12
M6x12
1.7
2.4
-
B1 0040 . x A . xxx . xxx...
40
40
125
69
0
33
105.8
0
0
9
65
4xØ7
50
11
12
M6x12
1.7
3.2
-
B1 0050 . x A . xxx . xxx...
50
50
134
68
0
43
118.4
0
0
9
65
4xØ7
50
11
12
M6x12
2.3
4.1
-
B1 0065 . x A . xxx . xxx...
65
65
145
78
0
46
132.5
0
0
9
65
4xØ7
50
11
12
M6x12
2.9
6.2
-
B1 0080 . x A . xxx . xxx...
80
80
160
92
0
46
144.0
0
0
9
65
4xØ7
50
11
12
M6x12
3.4
9.3
-
B1 0100 . x A . xxx . xxx...
100
100
175
107
0
52
173.0
0
0
12
90
4xØ7/Ø9
50/70
14
16
M6x12
5.1
10.7
-
B1 0125 . x A . xxx . xxx...
125
125
194
120
0
56
219.0
0
0
12
90
4xØ7/Ø9
50/70
14
16
M6x12
6.9
12.9
-
B1 0150 . x A . xxx . xxx...
150
150
210
134
0
56
247.0
0
0
12
90
4xØ9
70
17
19
M6x12
10
22.3
-
B1 0200 . x A . xxx . xxx...
200
200
239
162
0
60
295.0
0
0
15
125
4xØ9/Ø11
70/102
17
19
M6x12
14.1
32.4
-
B1 0250 . x A . xxx . xxx...
250
250
275
199
0
68
367.0
0
0
15
125
4xØ11
102
22
24
M6x12
22.9
46.9
-
B1 0300 . x A . xxx . xxx...
300
300
310
230
0
78
419.0
0
0
15
125
4xØ11
102
22
24
M10x20
32.9
87
-
B1 0350 . x A . xxx . xxx...
350
339
349
254
0
78
424.0
0
0
16
155
4xØ13.5
125
27
40
M10x20
50
98
-
B1 0400 . x A . xxx . xxx...
400
400
379
287
290
102
475.0
0
0
16
155
4xØ13.5
125
27
40
M12x20
68
-
95
B1 0450 . x A . xxx . xxx...
450
450
426
320
320
114
570.0
0
0
21
175
4xØ18
140
45
65
M12x20
100
-
140
B1 0500 . x A . xxx . xxx...
500
500
451
360
360
127
600.0
0
0
21
175
4xØ18
140
45
65
M12x20
122
-
175
B1 0600 . x A . xxx . xxx...
600
600
555
415
415
154
710.0
0
0
26
210
4xØ22
165
60
90
M12x20
180
-
275
B4 0700 . x A . xxx . xxx...
700
700
605
0
482
165
0.0
0
928
26
210
4xØ22
165
72
80
M20x40
-
-
367
B4 0750 . x A . xxx . xxx...
750
750
629
0
489
190
0.0
0
970
26
210
4xØ22
165
60
90
M12x20
-
-
383
B4 0800 . x A . xxx . xxx...
800
800
658
0
550
190
0.0
0
1058
29
300
8xØ18
254
80
108
M20x40
-
-
670
B4 0900 . x A . xxx . xxx...
900
900
710
0
602
203
0.0
0
1158
36
350
8xØ22
298
98
128
M24x48
-
-
880
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성