VES - Linear actuators, Type R1, Right hand thread, shaft journal at one end
Inocon
2 Positioning
2A Single tube linear units
VES
Powered by
CAD모델 선택
{inocon/2_positionieren/2a_einrohr_verstelle_inheiten/ves/gn_291_r1_asm.prj},{NB=Lineareinheit VES-40-170-R1-ST (0)},{PARTNUMBER=VES-40-170-R1-ST},{D1=40},{D1X=39.7},{L1=170},{L11=70,170,220,270,320},{L1MAX=1570},{POS=0},{FORM=R1},{SV=Stahl.verchromt},{GS=TR20x4},{GSNDM=20.000},{GSKDM=17.640},{D2=12},{D3=M5},{NDM3=5},{KDM3=4.019},{L22=235},{L3=117.5},{L4=17},{M1=42},{M2=54},{PF=A4x4x12},{PF1=4.000},{PF2=4.000},{PF3=12.000},{D4=8.000},{D5=4.000},{R=0.500},{H=4.000},{T4=2.500},{L5=4.000},{D44=7.000},{D11=21.000},{PPATH=gn_291_r1_sbl.prj},{WEIGHT=1.9790},{CTN=84879059},{ROHS=YES},{INFOIN=Produktdetails}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
LINA
BOM
PARTNUMBER
INOCON PARTNUMBER
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
L1
Stroke (standard lengths)
[mm]
L1MAX
max. travel
[mm]
GS
Shaft thread
ⁿ/ₐ
D2
f7
[mm]
D3
Thread
ⁿ/ₐ
L2
Overall length
[mm]
L3
[mm]
L4
[mm]
M1
[mm]
M2
[mm]
PF
Shaft key spring DIN 6885
ⁿ/ₐ
WEIGHT
Weight
[kg]
CTN
Customs Tariff Number
ⁿ/ₐ
ROHS
ⁿ/ₐ
Linear actuator VES-18-65...
VES-18-65-R1-ST
18
65
350
TR10x3
6
M3
205
70.0
16
17
24
A2x2x12
0.2300
84879059
YES
Linear actuator VES-18-16...
VES-18-165-R1-ST
18
165
350
TR10x3
6
M3
305
70.0
16
17
24
A2x2x12
0.2650
84879059
YES
Linear actuator VES-18-26...
VES-18-265-R1-ST
18
265
350
TR10x3
6
M3
405
70.0
16
17
24
A2x2x12
0.4300
84879059
YES
Linear actuator VES-30-10...
VES-30-100-R1-ST
30
100
1250
TR14x4
8
M4
305
102.5
16
23
38
A2x2x12
0.7600
84879059
YES
Linear actuator VES-30-15...
VES-30-150-R1-ST
30
150
1250
TR14x4
8
M4
355
102.5
16
23
38
A2x2x12
0.8900
84879059
YES
Linear actuator VES-30-20...
VES-30-200-R1-ST
30
200
1250
TR14x4
8
M4
405
102.5
16
23
38
A2x2x12
0.9540
84879059
YES
Linear actuator VES-30-30...
VES-30-300-R1-ST
30
300
1250
TR14x4
8
M4
505
102.5
16
23
38
A2x2x12
1.2000
84879059
YES
Linear actuator VES-40-70...
VES-40-70-R1-ST
40
70
1570
TR20x4
12
M5
305
117.5
17
42
54
A4x4x12
1.6900
84879059
YES
Linear actuator VES-40-17...
VES-40-170-R1-ST
40
170
1570
TR20x4
12
M5
405
117.5
17
42
54
A4x4x12
1.9790
84879059
YES
Linear actuator VES-40-22...
VES-40-220-R1-ST
40
220
1570
TR20x4
12
M5
455
117.5
17
42
54
A4x4x12
2.3100
84879059
YES
Linear actuator VES-40-27...
VES-40-270-R1-ST
40
270
1570
TR20x4
12
M5
505
117.5
17
42
54
A4x4x12
2.5300
84879059
YES
Linear actuator VES-40-32...
VES-40-320-R1-ST
40
320
1570
TR20x4
12
M5
555
117.5
17
42
54
A4x4x12
2.5700
84879059
YES
Linear actuator VES-50-65...
VES-50-65-R1-ST
50
65
1565
TR20x4
12
M6
305
120.0
18
42
54
A4x4x12
2.3900
84879059
YES
Linear actuator VES-50-11...
VES-50-115-R1-ST
50
115
1565
TR20x4
12
M6
355
120.0
18
42
54
A4x4x12
2.7050
84879059
YES
Linear actuator VES-50-21...
VES-50-215-R1-ST
50
215
1565
TR20x4
12
M6
455
120.0
18
42
54
A4x4x12
3.3000
84879059
YES
Linear actuator VES-50-26...
VES-50-265-R1-ST
50
265
1565
TR20x4
12
M6
505
120.0
18
42
54
A4x4x12
3.6700
84879059
YES
Linear actuator VES-50-31...
VES-50-315-R1-ST
50
315
1565
TR20x4
12
M6
555
120.0
18
42
54
A4x4x12
3.7600
84879059
YES
Linear actuator VES-60-22...
VES-60-220-R1-ST
60
220
1520
TR24x5
14
M8
505
142.5
19
58
70
A5x5x16
5.3000
84879059
YES
Linear actuator VES-60-72...
VES-60-720-R1-ST
60
720
1520
TR24x5
14
M8
1005
142.5
19
58
70
A5x5x16
9.9200
84879059
YES
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성