피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
English
RS - Stainless Steel-Construction Tubes, square, for Tube Clamp Connectors
Inocon
1 Connecting
1D Connecting accessories
RS
RS V
Powered by
CAD모델 선택
{inocon/1_verbinden/1d_zuberhoer_verbinden/rs/rs_v/rs_ed.prj},{NB=Edelstahl-Konstruktionsrohr RS-V20-2-ED-200},{PARTNUMBER=RS-V20-2-ED-200},{S1=V20},{S1X=20},{VER=1},{L=200},{S2=16},{W2=2},{MAT=Edelstahl},{WEIGHT=0.1770},{CTN=76090000},{ROHS=YES},{INFOIN=Produktdetails},{MAT2=ganter_grau}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
PARTNUMBER
INOCON PARTNUMBER
ⁿ/ₐ
S1
Square
[mm]
L
Length ±0.5
[mm]
S2
[mm]
W2
[mm]
MAT
Material
ⁿ/ₐ
WEIGHT
Weight
[kg]
CTN
Customs Tariff Number
ⁿ/ₐ
ROHS
ⁿ/ₐ
Stainless Steel-Construct...
RS-V20-2-ED-200
V20
200
16
2
Stainless Steel
0.1770
76090000
YES
Stainless Steel-Construct...
RS-V20-2-ED-500
V20
500
16
2
Stainless Steel
0.4440
76090000
YES
Stainless Steel-Construct...
RS-V20-2-ED-1000
V20
1000
16
2
Stainless Steel
0.8880
76090000
YES
Stainless Steel-Construct...
RS-V20-2-ED-2000
V20
2000
16
2
Stainless Steel
1.7760
76090000
YES
Stainless Steel-Construct...
RS-V25-2-ED-200
V25
200
21
2
Stainless Steel
0.2270
76090000
YES
Stainless Steel-Construct...
RS-V25-2-ED-500
V25
500
21
2
Stainless Steel
0.5680
76090000
YES
Stainless Steel-Construct...
RS-V25-2-ED-1000
V25
1000
21
2
Stainless Steel
1.1340
76090000
YES
Stainless Steel-Construct...
RS-V25-2-ED-2000
V25
2000
21
2
Stainless Steel
1.1340
76090000
YES
Stainless Steel-Construct...
RS-V30-2-ED-200
V30
200
26
2
Stainless Steel
0.3760
76090000
YES
Stainless Steel-Construct...
RS-V30-2-ED-500
V30
500
26
2
Stainless Steel
0.9400
76090000
YES
Stainless Steel-Construct...
RS-V30-2-ED-1000
V30
1000
26
2
Stainless Steel
1.8800
76090000
YES
Stainless Steel-Construct...
RS-V30-2-ED-2000
V30
2000
26
2
Stainless Steel
1.8800
76090000
YES
Stainless Steel-Construct...
RS-V35-2-ED-200
V35
200
31
2
Stainless Steel
0.0000
76090000
YES
Stainless Steel-Construct...
RS-V35-2-ED-500
V35
500
31
2
Stainless Steel
0.0000
76090000
YES
Stainless Steel-Construct...
RS-V35-2-ED-1000
V35
1000
31
2
Stainless Steel
0.0000
76090000
YES
Stainless Steel-Construct...
RS-V35-2-ED-2000
V35
2000
31
2
Stainless Steel
0.0000
76090000
YES
Stainless Steel-Construct...
RS-V40-3-ED-200
V40
200
34
3
Stainless Steel
0.0000
76090000
YES
Stainless Steel-Construct...
RS-V40-3-ED-500
V40
500
34
3
Stainless Steel
0.0000
76090000
YES
Stainless Steel-Construct...
RS-V40-3-ED-1000
V40
1000
34
3
Stainless Steel
0.0000
76090000
YES
Stainless Steel-Construct...
RS-V40-3-ED-2000
V40
2000
34
3
Stainless Steel
0.0000
76090000
YES
Stainless Steel-Construct...
RS-V45-3-ED-200
V45
200
39
3
Stainless Steel
0.0000
76090000
YES
Stainless Steel-Construct...
RS-V45-3-ED-500
V45
500
39
3
Stainless Steel
0.0000
76090000
YES
Stainless Steel-Construct...
RS-V45-3-ED-1000
V45
1000
39
3
Stainless Steel
0.0000
76090000
YES
Stainless Steel-Construct...
RS-V45-3-ED-2000
V45
2000
39
3
Stainless Steel
0.0000
76090000
YES
Stainless Steel-Construct...
RS-V50-3-ED-200
V50
200
44
3
Stainless Steel
0.0000
76090000
YES
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성