KG - Swivel Clamp Linear Actuator Connectors, Aluminum
Inocon
1 Connecting
1C Clamp moutings
KG
Powered by
CAD모델 선택
{inocon/1_verbinden/1c_klemmhalter/kg/gn_474.prj},{NB=Kreuz-Klemmhalter KG-B15-B12-G},{PARTNUMBER=KG-B15-B12-G},{D1=B15},{D1X=15},{D2=B12},{D3=M6},{D2X=12},{K=20},{NDM=6},{L1=58},{L2=20.5},{M=17},{S1=12},{S1X=12},{S2=10},{S2X=10},{KLEMM=M6-20},{OB=matt, gleitgeschliffen},{R1=11.000},{R2=1.300},{CHAM=0.500},{VR1=6.000},{VR2=5.250},{VD1=5.250},{VD2=3.250},{VD3=2.500},{PV=7.000},{LV=13.990},{VG=6.000},{DG=5.000},{CHAM2=0.600},{SW=5.000},{SWD=3.000},{WEIGHT=0.0474},{CTN=76090000},{ROHS=YES},{INFOIN=Produktdetails}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
PARTNUMBER
INOCON PARTNUMBER
ⁿ/ₐ
D1
Bore for shaft tol. h11
[mm]
D2
Bore for shaft tol. h11
[mm]
D3
Clamping screw
ⁿ/ₐ
K
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
M
[mm]
S1
Square
[mm]
S2
Square
[mm]
KLEMM
Clamping kit for d3
ⁿ/ₐ
OB
Finish
ⁿ/ₐ
WEIGHT
Weight
[kg]
CTN
Customs Tariff Number
ⁿ/ₐ
ROHS
ⁿ/ₐ
Swivel Clamp Linear Actua...
KG-B8-B8-G
B8
B8
M4
14
37
13.5
10
-
-
M4-14
Matte, ground
0.0160
76090000
YES
Swivel Clamp Linear Actua...
KG-B8-B8-S
B8
B8
M4
14
37
13.5
10
-
-
M4-14
Anodized black
0.0160
76090000
YES
Swivel Clamp Linear Actua...
KG-B10-B8-G
B10
B8
M5
16
46
17.0
12
8
-
M5-16
Matte, ground
0.0260
76090000
YES
Swivel Clamp Linear Actua...
KG-B10-B8-S
B10
B8
M5
16
46
17.0
12
8
-
M5-16
Anodized black
0.0271
76090000
YES
Swivel Clamp Linear Actua...
KG-B10-B10-G
B10
B10
M5
16
46
17.0
12
8
8
M5-16
Matte, ground
0.0250
76090000
YES
Swivel Clamp Linear Actua...
KG-B10-B10-S
B10
B10
M5
16
46
17.0
12
8
8
M5-16
Anodized black
0.0250
76090000
YES
Swivel Clamp Linear Actua...
KG-B12-B8-G
B12
B8
M5
16
48
17.0
14
10
-
M5-16
Matte, ground
0.0100
76090000
YES
Swivel Clamp Linear Actua...
KG-B12-B8-S
B12
B8
M5
16
48
17.0
14
10
-
M5-16
Anodized black
0.0270
76090000
YES
Swivel Clamp Linear Actua...
KG-B12-B12-G
B12
B12
M5
16
48
17.0
14
10
10
M5-16
Matte, ground
0.0240
76090000
YES
Swivel Clamp Linear Actua...
KG-B12-B12-S
B12
B12
M5
16
48
17.0
14
10
10
M5-16
Anodized black
0.0246
76090000
YES
Swivel Clamp Linear Actua...
KG-B15-B10-G
B15
B10
M6
20
58
20.5
17
12
8
M6-20
Matte, ground
0.0496
76090000
YES
Swivel Clamp Linear Actua...
KG-B15-B10-S
B15
B10
M6
20
58
20.5
17
12
8
M6-20
Anodized black
0.0510
76090000
YES
Swivel Clamp Linear Actua...
KG-B15-B12-G
B15
B12
M6
20
58
20.5
17
12
10
M6-20
Matte, ground
0.0474
76090000
YES
Swivel Clamp Linear Actua...
KG-B15-B12-S
B15
B12
M6
20
58
20.5
17
12
10
M6-20
Anodized black
0.0491
76090000
YES
Swivel Clamp Linear Actua...
KG-B15-B15-G
B15
B15
M6
20
58
20.5
17
12
12
M6-20
Matte, ground
0.0460
76090000
YES
Swivel Clamp Linear Actua...
KG-B15-B15-S
B15
B15
M6
20
58
20.5
17
12
12
M6-20
Anodized black
0.0440
76090000
YES
Swivel Clamp Linear Actua...
KG-B16-B12-G
B16
B12
M6
20
59
20.5
18
-
10
M6-20
Matte, ground
0.0477
76090000
YES
Swivel Clamp Linear Actua...
KG-B16-B12-S
B16
B12
M6
20
59
20.5
18
-
10
M6-20
Anodized black
0.0490
76090000
YES
Swivel Clamp Linear Actua...
KG-B16-B16-G
B16
B16
M6
20
59
20.5
18
-
-
M6-20
Matte, ground
0.0430
76090000
YES
Swivel Clamp Linear Actua...
KG-B16-B16-S
B16
B16
M6
20
59
20.5
18
-
-
M6-20
Anodized black
0.0440
76090000
YES
Swivel Clamp Linear Actua...
KG-B20-B15-G
B20
B15
M6
25
65
21.5
22
16
12
M6-25
Matte, ground
0.0760
76090000
YES
Swivel Clamp Linear Actua...
KG-B20-B15-S
B20
B15
M6
25
65
21.5
22
16
12
M6-25
Anodized black
0.0800
76090000
YES
Swivel Clamp Linear Actua...
KG-B20-B16-G
B20
B16
M6
25
65
21.5
22
16
-
M6-25
Matte, ground
0.0744
76090000
YES
Swivel Clamp Linear Actua...
KG-B20-B16-S
B20
B16
M6
25
65
21.5
22
16
-
M6-25
Anodized black
0.0767
76090000
YES
Swivel Clamp Linear Actua...
KG-B20-B20-G
B20
B20
M6
25
65
21.5
22
16
16
M6-25
Matte, ground
0.0700
76090000
YES
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성