WS - Angle Connector Clamps, Aluminum, with screw, stainless steel
Inocon
1 Connecting
1B Tube clamps
WS
Powered by
CAD모델 선택
{inocon/1_verbinden/1b_rohrklemmverbinder/ws/gn198.prj},{NB=Eck-Klemmverbinder WS-B40-B40-2-8},{PARTNUMBER=WS-B40-B40-2-8},{RGB=0.75, 0.75, 0.75},{D1=B40},{D2=B40},{D1X=40},{D2X=40},{D3=65},{D3X=65},{D4=M10},{L1=206.0},{L2=135.5},{L3=77.5},{M=103},{Z=M10-50},{L4=-},{OB=blank},{MAT=Aluminium},{WEIGHT=1.6030},{CTN=76090000},{ROHS=YES},{INFOIN=Produktdetails}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
LINA
BOM
PARTNUMBER
INOCON PARTNUMBER
ⁿ/ₐ
D1
Bore
ⁿ/ₐ
D2
Bore
ⁿ/ₐ
D3
[mm]
D4
ⁿ/ₐ
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
M
[mm]
Z
Screw locations
ⁿ/ₐ
L4
Clamping lever
[mm]
OB
Finish
ⁿ/ₐ
WEIGHT
Weight
[kg]
CTN
Customs Tariff Number
ⁿ/ₐ
ROHS
ⁿ/ₐ
Angle Connector Clamp WS-...
WS-B20-B20-2-2
B20
B20
40
M8
120.0
80.0
52.0
60
M8-25
-
black
0.4340
76090000
YES
Angle Connector Clamp WS-...
WS-B20-B20-2-8
B20
B20
40
M8
120.0
80.0
52.0
60
M8-25
-
blank
0.4340
76090000
YES
Angle Connector Clamp WS-...
WS-B25-B25-2-2
B25
B25
40
M8
120.0
80.0
52.0
60
M8-25
78
black
0.3550
76090000
YES
Angle Connector Clamp WS-...
WS-B25-B25-2-8
B25
B25
40
M8
120.0
80.0
52.0
60
M8-25
78
blank
0.3550
76090000
YES
Angle Connector Clamp WS-...
WS-B30-B30-2-2
B30
B30
40
M8
120.0
80.0
52.0
60
M8-25
63 | 78
black
0.2630
76090000
YES
Angle Connector Clamp WS-...
WS-B30-B30-2-8
B30
B30
40
M8
120.0
80.0
52.0
60
M8-25
63 | 78
blank
0.2630
76090000
YES
Angle Connector Clamp WS-...
WS-B40-B40-2-2
B40
B40
65
M10
206.0
135.5
77.5
103
M10-50
-
black
1.6030
76090000
YES
Angle Connector Clamp WS-...
WS-B40-B40-2-8
B40
B40
65
M10
206.0
135.5
77.5
103
M10-50
-
blank
1.6030
76090000
YES
Angle Connector Clamp WS-...
WS-B42-B42-2-2
B42
B42
65
M10
206.0
135.5
77.5
103
M10-50
-
black
1.5040
76090000
YES
Angle Connector Clamp WS-...
WS-B42-B42-2-8
B42
B42
65
M10
206.0
135.5
77.5
103
M10-50
-
blank
1.5040
76090000
YES
Angle Connector Clamp WS-...
WS-B45-B45-2-2
B45
B45
65
M10
206.0
135.5
77.5
103
M10-50
92
black
1.3510
76090000
YES
Angle Connector Clamp WS-...
WS-B45-B45-2-8
B45
B45
65
M10
206.0
135.5
77.5
103
M10-50
92
blank
1.3510
76090000
YES
Angle Connector Clamp WS-...
WS-B48-B48-2-2
B48
B48
65
M10
206.0
135.5
77.5
103
M10-50
78 | 92
black
1.1890
76090000
YES
Angle Connector Clamp WS-...
WS-B48-B48-2-8
B48
B48
65
M10
206.0
135.5
77.5
103
M10-50
78 | 92
blank
1.1890
76090000
YES
Angle Connector Clamp WS-...
WS-B50-B50-2-2
B50
B50
65
M10
206.0
135.5
77.5
103
M10-50
78 | 92
black
1.0780
76090000
YES
Angle Connector Clamp WS-...
WS-B50-B50-2-8
B50
B50
65
M10
206.0
135.5
77.5
103
M10-50
78 | 92
blank
1.0780
76090000
YES
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성