TE - Stainless Steel-Flanged Connector Clamps, Type B, with seals, with stainless steel cap nut DIN 917
Inocon
1 Connecting
1B Tube clamps
TE
TE B
Powered by
CAD모델 선택
{inocon/1_verbinden/1b_rohrklemmverbinder/te/te_b/gn_192_5_b.prj},{NB=Edelstahl-Winkel-Klemmverbinder TE-B30-B30-B-4},{PARTNUMBER=TE-B30-B30-B-4},{D1=B30},{D2=B30},{B=22},{K1=37},{K2=42},{L1=96.0},{L2=35.0},{M=60},{Z1=M8},{Z2=M8},{L3Z1=63 | 78},{L3Z2=63 | 78},{WEIGHT=0.3200},{CTN=73072210},{ROHS=YES},{INFOIN=Produktdetails}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
LINA
BOM
PARTNUMBER
INOCON PARTNUMBER
ⁿ/ₐ
D1
Bore
ⁿ/ₐ
D2
Bore
ⁿ/ₐ
B
[mm]
K1
Clamping lenght
[mm]
K2
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
M
[mm]
Z1
Screw location
ⁿ/ₐ
Z2
Screw location
ⁿ/ₐ
L3Z1
Clamping lever for Z1
ⁿ/ₐ
L3Z2
Clamping lever for Z2
ⁿ/ₐ
WEIGHT
Weight
[kg]
CTN
Customs Tariff Number
ⁿ/ₐ
ROHS
ⁿ/ₐ
INFOIN
Product details
ⁿ/ₐ
Stainless Steel-T-angle c...
TE-B30-B30-B-4
B30
B30
22
37
42
96.0
35.0
60
M8
M8
63 | 78
63 | 78
0.3200
73072210
YES
Product details
Stainless Steel-T-angle c...
TE-B50-B50-B-4
B50
B50
30
65
75
151.5
48.5
103
M10
M10
78 | 92
78 | 92
1.0230
73072210
YES
Product details
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성