KK - Stainless Steel-Two-Way Connector Clamps, with screw, stainless steel
Inocon
1 Connecting
1A Compact clamps
KK
KK ED
Powered by
CAD모델 선택
{inocon/1_verbinden/1a_kompakte_klemmverbinder/kk/kk_ni/gn_131_ni.prj},{NB=Edelstahl-Kreuz-Klemmverbinder KK-B15-B15-2-ED},{PARTNUMBER=KK-B15-B15-2-ED},{D1=B15},{D11=15.00},{D2=B15},{D22=15},{KS=Klemmschr. mit Innensechskant},{D3=M6},{NDM=6},{KDM=4.771},{K=25},{L1=64},{M=20},{Z=M6-20},{L2=-},{KLEMM=GN 911-M6-22},{A=7.000},{B=22.500},{C=5.000},{D=6.000},{E=2.500},{F=3.000},{G=4.670},{H=2.500},{J=0.600},{O=11.000},{M1=17.510},{M2=14.000},{K1=21.000},{K2=9.000},{P=3.000},{S=1.400},{R=7.000},{T=5.250},{OB=Edelstahl},{WEIGHT=0.1900},{CTN=73072210},{ROHS=YES},{INFOIN=Produktdetails}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
LINA
BOM
PARTNUMBER
INOCON PARTNUMBER
ⁿ/ₐ
D1
Bore
ⁿ/ₐ
D2
Bore
ⁿ/ₐ
K
Clamping length
[mm]
L1
[mm]
M
[mm]
Z
Screw locations
ⁿ/ₐ
L2
Clamping lever
[mm]
OB
Finish
ⁿ/ₐ
WEIGHT
Weight
[kg]
CTN
Customs Tariff Number
ⁿ/ₐ
ROHS
ⁿ/ₐ
Stainless Steel-Two-Way C...
KK-B12-B12-2-ED
B12
B12
25
64
20
M6-20
-
Stainless Steel
0.1940
73072210
YES
Stainless Steel-Two-Way C...
KK-B14-B14-2-ED
B14
B14
25
64
20
M6-20
-
Stainless Steel
0.1900
73072210
YES
Stainless Steel-Two-Way C...
KK-B15-B15-2-ED
B15
B15
25
64
20
M6-20
-
Stainless Steel
0.1900
73072210
YES
Stainless Steel-Two-Way C...
KK-B16-B16-2-ED
B16
B16
25
64
20
M6-20
-
Stainless Steel
0.1700
73072210
YES
Stainless Steel-Two-Way C...
KK-B18-B18-2-ED
B18
B18
25
64
20
M6-20
45 | 63
Stainless Steel
0.1500
73072210
YES
Stainless Steel-Two-Way C...
KK-B20-B20-2-ED
B20
B20
25
64
20
M6-20
45 | 63
Stainless Steel
0.1400
73072210
YES
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성