카탈로그: IMS UNIVERSAL Fastening elements
생성됨: 22.10.2012
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
IMS UNIVERSAL Fastening elements
D20.04 - Plastic blind rivet
IMS UNIVERSAL Fastening elements
D - Fixing of facings, metal sheets and profiles
D20 Blind rivet
Powered by
CAD모델 선택
{ims_verbindungstechnik/d/d20_blindniete/d20_04.prj},{NB=IMS 490066450BLIND RIVET PLASTIC 5,0 X 12,0 MM PA 66 BLACK(5.15)},{CNSORDERNO=490066450},{ARTCODE=BLINDNIETE KUNSTSTOFF 5,0 X 12,0 MM PA 66 SCHWARZ},{BL=5.10},{BLX=5.10},{BD=5.00},{BDX=[5.00:9.00]},{A=5.00},{B=12.00},{C=11.00},{D=1.50},{CNSMASSEXACT=0.59},{CNSMATNO=Kunststoff},{CNSMAT=PA 66},{FARBE=S},{V=2},{FORM=MIN},{FORMX=MIN},{XX=MIN},{AX1=MIN},{R=0.3},{CNSORDERNOOLD=49066450}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
LINA
BOM
CNSORDERNO
Art.-Nr.
ⁿ/ₐ
ARTCODE
Artikel code
ⁿ/ₐ
BLX
Hole size
[mm]
BDX
Thickness
[mm]
A
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
D
[mm]
CNSMASSEXACT
Net weight
[g]
CNSMATNO
Material number
ⁿ/ₐ
CNSMAT
Material
ⁿ/ₐ
FARBE
Color
ⁿ/ₐ
IMS 490066450 / BLIND RIV...
490066450
BLIND RIVET PLASTIC 5,0 X...
5.10
[5.00:9.00]
5.00
12.00
11.00
1.50
0.59
Plastic
PA 66
S
IMS 490047320 / BLIND RIV...
490047320
BLIND RIVET PLASTIC 6,0 X...
6.10
[0]
6.00
8.00
13.00
1.50
0.72
Plastic
PA 66
S
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성