카탈로그: IMS UNIVERSAL Fastening elements
생성됨: 22.10.2012
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
IMS UNIVERSAL Fastening elements
D09.03 - Canoe clip
IMS UNIVERSAL Fastening elements
D - Fixing of facings, metal sheets and profiles
D09 Canoe clip
Powered by
CAD모델 선택
{ims_verbindungstechnik/d/d09_kunststoffniete_o_s/d09_03.prj},{NB=IMS 24002012APLASTIC RIVET WITHOUT PIN Ø 5.5 - 5.7 MM PA 6 BLACK(5.58)},{CNSORDERNO=24002012A},{V=6},{ARTCODE=KUNSTSTOFFNIETE OHNE STIFT 5,5 - 5,7 MM PA 6 SCHWARZ},{BL=5.50},{BLX=[5.50:5.70]},{BD=8.00},{BDX=[8.00:8.30]},{A=12.00},{B=2.20},{C=14.80},{CNSMASSEXACT=0.40},{CNSMATNO=Kunststoff},{CNSMAT=PA 6 },{FARBE=S},{CNSORDERNOOLD=24002012A}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
LINA
BOM
CNSORDERNO
Art.-Nr.
ⁿ/ₐ
ARTCODE
Artikel code
ⁿ/ₐ
A
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
CNSMASSEXACT
Net weight
[g]
CNSMATNO
Material number
ⁿ/ₐ
CNSMAT
Material
ⁿ/ₐ
FARBE
Color
ⁿ/ₐ
IMS 240061720 / CANOE CLI...
240061720
CANOE CLIP POM BLACK
14.00
2.20
10.00
0.55
Plastic
POM
S
IMS 240020120 / CANOE CLI...
240020120
CANOE CLIP PA 6 NATURAL
12.00
2.20
14.80
0.39
Plastic
PA 6
N
IMS 24002012A / PLASTIC R...
24002012A
PLASTIC RIVET WITHOUT PIN...
12.00
2.20
14.80
0.40
Plastic
PA 6
S
IMS 240200310 / PLASTIC R...
240200310
PLASTIC RIVET PA 6 BLACK
13.00
2.00
11.00
0.27
Plastic
PA 6
S
IMS 240062890 / CANOE CLI...
240062890
CANOE CLIP BLACK
11.00
2.00
10.70
0.37
Plastic
POM
S
IMS 240200320 / PLASTIC R...
240200320
PLASTIC RIVET PA 6 BLACK
25.00
2.50
12.50
0.91
Plastic
PA 6
S
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성