카탈로그: IMS UNIVERSAL Fastening elements
생성됨: 22.10.2012
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
IMS UNIVERSAL Fastening elements
C17.02 Form 3 - Anti creep ring
IMS UNIVERSAL Fastening elements
C - Fixing of bolts and screws, shafts and linkages
C17 Anti creep ring
Powered by
CAD모델 선택
{ims_verbindungstechnik/c/c17_antifliessring/c17_02_form_3.prj},{NB=IMS 700078920 ANTIFIQUE RING FI 11.4 X 8.4 MM FOR LANGLOCH METAL CONTAINING ANTI-CORROSION COATING SILVER LUBRICATED},{CNSORDERNO=700078920},{ARTCODE=ANTIFLIESSRING FI 11,4 X 8,4 MM FUER LANGLOCH MKB SI GZ},{FORM=c17_02_form_3_tab.png},{A=9.20 x 6.20},{B=21.00 x 16.00},{C=2.70},{D=10.60x7.60},{CNSMASSEXACT=0.00},{CNSMAT=C45},{CNSOBFL=MKB SI GZ},{CNSORDERNOOLD=70078920}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
LINA
BOM
CNSORDERNO
Art.-Nr.
ⁿ/ₐ
ARTCODE
Artikel code
ⁿ/ₐ
A
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
D
[mm]
CNSMASSEXACT
Net weight
[g]
CNSMAT
Material
ⁿ/ₐ
CNSOBFL
Surface
ⁿ/ₐ
IMS 700078920 / ANTIFIQUE...
700078920
ANTIFIQUE RING FI 11.4 X ...
9.20 x 6.20
21.00 x 16.00
2.70
10.60x7.60
0.00
C45
METAL CONTAINING ANTI-COR...
IMS 700078970 / ANTIFIQUE...
700078970
ANTIFIQUE RING FI 12.4 X ...
10.20 x 7.20
21.00 x 16.00
2.70
11.60x8.60
0.00
C45
METAL CONTAINING ANTI-COR...
IMS 700078980 / ANTIFIQUE...
700078980
ANTIFIQUE RING FI 15.0 X ...
12.20 x 9.20
24.00 x 19.00
2.70
13.60x10.60
2.38
C45
METAL CONTAINING ANTI-COR...
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성