카탈로그: IMS UNIVERSAL Fastening elements
생성됨: 22.10.2012
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
IMS UNIVERSAL Fastening elements
B03.01 Form 5 - U clip
IMS UNIVERSAL Fastening elements
B - Fixing of mouldings, coverings and protective strips
B03 U clip
Powered by
CAD모델 선택
{ims_verbindungstechnik/b/b03_u_klammer/u_klammer_form_5.prj},{NB=IMS 370021580U CLIP 3,0 - 5,0 MM ZINC-PLATED UNCOLORED PASSIVATED(3)},{CNSORDERNO=370021580},{FORM=form_5.jpg},{FORMX=5},{ARTCODE=U-KLAMMER 3,0 - 5,0 MM VZ FL PASS},{BD=3.00},{BDX=[3.00:5.00]},{A=9.00},{B=20.00},{C=19.00},{S=0.50},{CNSMASSEXACT=3.33},{CNSMATNO=Federstahl CK 67},{CNSOBFL=VZ FL PASS},{XX=122},{AX1=3.700},{CNSORDERNOOLD=37021580}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
LINA
BOM
CNSORDERNO
Art.-Nr.
ⁿ/ₐ
ARTCODE
Artikel code
ⁿ/ₐ
BDX
Thickness
[mm]
A
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
S
[mm]
CNSMASSEXACT
Net weight
[g]
CNSMATNO
Material number
ⁿ/ₐ
CNSOBFL
Surface
ⁿ/ₐ
IMS 370007700 / U CLIP 1,...
370007700
U CLIP 1,5 - 1,9 MM STAIN...
[1.50:1.90]
2.00
10.00
9.50
0.50
0.87
1.4301
BL
IMS 37000776A / U CLIP 3,...
37000776A
U CLIP 3,0 - 4,5 MM METAL...
[3.00:4.50]
5.00
25.00
12.00
0.45
2.20
Spring steel CK 67
MKB SW
IMS 370021580 / U CLIP 3,...
370021580
U CLIP 3,0 - 5,0 MM ZINC-...
[3.00:5.00]
9.00
20.00
19.00
0.50
3.33
Spring steel CK 67
VZ FL PASS
IMS 370068440 / U CLIP 3,...
370068440
U CLIP 3,0 - 6,0 MM METAL...
[3.00:6.00]
8.50
20.00
20.50
0.50
3.93
Spring steel CK 67
MKB ANT
IMS 370060900 / U CLIP 4,...
370060900
U CLIP 4,9 - 5,1 MM METAL...
[4.90:5.10]
5.30
25.00
12.00
0.50
2.57
Spring steel CK 67
MKB SW
IMS 37006090A / U CLIP 4,...
37006090A
U CLIP 4,9 - 5,1 MM METAL...
[4.90:5.10]
5.30
25.00
12.00
0.50
2.57
Spring steel CK 67
MKB SI
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성