카탈로그: IMS UNIVERSAL Fastening elements
생성됨: 22.10.2012
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
IMS UNIVERSAL Fastening elements
A08.03 Form 2 - Cable clip metal
IMS UNIVERSAL Fastening elements
A - Fixing of cables, pipes and hoses
A08 Cable clip metal
Powered by
CAD모델 선택
{ims_verbindungstechnik/a/a08_kabelklemme_metall/a08_03_form_2.prj},{NB=IMS 160008520KABELKLEMME FI 8,0 MM VZ FL PASS(8)},{V=2},{CNSORDERNO=160008520},{FORM=a08_03_form_2.jpg},{ARTCODE=KABELKLEMME FI 8,0 MM VZ FL PASS},{A=8.00},{AX=[8.00]},{B=12.75},{C=4.30},{S=0.50},{CNSMASSEXACT=3.98},{CNSMATNO=CK 67},{CNSOBFL=VZ FL PASS},{CNSORDERNOOLD=16008520}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
LINA
BOM
CNSORDERNO
Art.-Nr.
ⁿ/ₐ
ARTCODE
Artikel code
ⁿ/ₐ
AX
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
S
[mm]
CNSMASSEXACT
Net weight
[g]
CNSMATNO
Material number
ⁿ/ₐ
CNSOBFL
Surface
ⁿ/ₐ
IMS 160005460 / KABELKLEM...
160005460
CABLE CLIP MKB 2.2 BLACK
[7.50:8.50]
12.75
5.30
0.50
3.90
CK 67
MKB SW
IMS 160008520 / KABELKLEM...
160008520
KABELKLEMME FI 8,0 MM VZ ...
[8.00]
12.75
4.30
0.50
3.98
CK 67
VZ FL PASS
IMS 160070750 / KABELKLEM...
160070750
CABLE CLIP Ø 8,0 - 9,0 MM...
[8.00:9.00]
12.75
8.40
0.50
3.77
CK 67
VZ FL PASS
IMS 16007075A / KABELKLEM...
16007075A
CABLE CLIP Ø 8,0 - 9,0 MM...
[8.00:9.00]
12.75
8.4
0.50
0.00
CK 67
MKB SI
IMS 160071610 / KABELKLEM...
160071610
CABLE CLIP Ø 14,0 - 16,0 ...
[14.00:16.00]
12.75
7.20
0.50
4.09
CK 67
VZ FL PASS
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성