카탈로그: IMI Norgren
생성됨: 01.01.2020
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
IMI Norgren
C0TA0 - Banjo flow control (out)
IMI Norgren
Fittings
Pneufit C Metric
Banjo flow controler
Powered by
CAD모델 선택
{imi_precision/3_fittings/pneufit_c_metric/5_banjo_flow_controler/c0ta0.prj},{NB=C0TA00828(40)},{CNSORDERNO=C0TA00828},{A=8},{BX=6.350},{C=37.0},{C1MIN=40.0},{C1MAX=45.5},{E=19.0},{G=10.0},{KV=15},{NDM=13.157},{KDM=11.445},{L1=28.350},{D1=14.500},{D2=11.000},{L2=12.800},{L3=21.500},{L4=23.500},{D3=14.100},{D4=14.000},{L5=25.200},{D5=9.800},{L6=26.350},{D6=13.800},{L7=27.950},{D7=9.300},{H1=7.250},{H2=13.000},{DH1=18.000},{ANGH1=15.000},{ANGH2=15.000},{LH1=1.500},{LH2=1.500},{HB1=19.250},{HB2=12.000},{DHB1=9.700},{HB3=1.000},{HB33=0.000},{DHB2=10.400},{HB4=10.000},{DRR=13.900},{RR=1.200},{HB5=0.800},{DHB3=13.400},{DCHT=11.075},{ACHT=44.105},{LR=0.000},{DR=0.000},{HT1=27.350},{DHT1=0.000},{HT2=0.000},{HT3=5.000},{DHT2=9.000},{HT4=12.300},{DHT3=5.500},{C1=40.0}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
LINA
BOM
CNSORDERNO
Order number
ⁿ/ₐ
A
Diameter A
[mm]
B
Thread B
ⁿ/ₐ
C
Length C
[mm]
E
Height E
[mm]
G
Thread length G
[mm]
KV
Wrench size KV
[mm]
C0TA00418
C0TA00418
4
R1/8
30.5
14.5
8.0
11
C0TA00428
C0TA00428
4
R1/4
34.5
18.0
10.0
15
C0TA00618
C0TA00618
6
R1/8
31.0
14.5
8.0
11
C0TA00628
C0TA00628
6
R1/4
35.0
18.0
10.0
15
C0TA00638
C0TA00638
6
R3/8
38.5
21.0
11.0
19
C0TA00818
C0TA00818
8
R1/8
33.0
15.5
8.0
11
C0TA00828
C0TA00828
8
R1/4
37.0
19.0
10.0
15
C0TA00838
C0TA00838
8
R3/8
40.0
21.0
11.0
19
C0TA00848
C0TA00848
8
R1/2
46.0
25.0
14.0
24
C0TA01028
C0TA01028
10
R1/4
39.0
20.0
10.0
15
C0TA01038
C0TA01038
10
R3/8
42.0
22.5
11.0
19
C0TA01048
C0TA01048
10
R1/2
47.5
25.0
14.0
24
C0TA01228
C0TA01228
12
R1/4
41.0
22.0
10.0
15
C0TA01238
C0TA01238
12
R3/8
46.0
23.0
11.0
19
C0TA01248
C0TA01248
12
R1/2
50.0
27.0
14.0
24
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성