카탈로그: IMI Norgren
생성됨: 01.01.2020
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
IMI Norgren
C012A/C022A - Straight adaptor (internal hex only)
IMI Norgren
Fittings
Pneufit C Metric
Straight adaptors and connectors
Powered by
CAD모델 선택
{imi_precision/3_fittings/pneufit_c_metric/1_straight_adaptors_connectors/c012a_c022a.prj},{NB=C012A0818},{CNSORDERNO=C012A0818},{A=8},{B=R1/8},{BX=9.728},{C=27.0},{G=8.0},{KV1=5},{INFO=PDF Catalog},{V=3},{X1=10.500},{X2=27.900},{X3=0.400},{X4=1.600},{X5=1.150},{X6=0.750},{X7=2.500},{X8=11.000},{ANG1=0.000},{X9=0.000},{X10=0.000},{ANG2=0.000},{X11=0.000},{ANG3=0.000},{X12=2.500},{X13=13.500},{ANG4=0.300},{Y1=9.300},{Y2=13.800},{Y3=9.800},{Y4=11.700},{Y5=13.600},{Y6=14.000},{Y7=0.000},{U1=8.300},{U2=5.000},{U3=9.500}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
LINA
BOM
CNSORDERNO
Order number
ⁿ/ₐ
A
Diameter A
[mm]
B
Thread B
ⁿ/ₐ
C
Length C
[mm]
G
Thread length G
[mm]
KV1
Wrench size KV1
[mm]
C022A0405
C022A0405
4
M5
22.0
4.5
2
C022A0406
C022A0406
4
M6
22.0
4.0
3
C012A0418
C012A0418
4
R1/8
20.5
8.0
3
C012A0428
C012A0428
4
R1/4
20.5
10.0
3
C012A0438
C012A0438
4
R3/8
20.5
11.0
3
C022A0605
C022A0605
6
M5
22.5
5.0
2
C022A0606
C022A0606
6
M6
22.5
4.0
3
C012A0618
C012A0618
6
R1/8
22.0
8.0
4
C012A0628
C012A0628
6
R1/4
22.5
10.0
4
C012A0638
C012A0638
6
R3/8
22.5
11.0
4
C012A0818
C012A0818
8
R1/8
27.0
8.0
5
C012A0828
C012A0828
8
R1/4
25.0
10.0
6
C012A0838
C012A0838
8
R3/8
25.0
11.0
6
C012A0848
C012A0848
8
R1/2
25.0
14.0
6
C012A1018
C012A1018
10
R1/8
28.0
8.0
5
C012A1028
C012A1028
10
R1/4
29.0
10.0
6
C012A1038
C012A1038
10
R3/8
29.0
11.0
8
C012A1048
C012A1048
10
R1/2
29.0
14.0
8
C012A1218
C012A1218
12
R1/8
35.0
8.0
5
C012A1228
C012A1228
12
R1/4
32.5
10.0
6
C012A1238
C012A1238
12
R3/8
32.5
11.0
8
C012A1248
C012A1248
12
R1/2
32.5
14.0
8
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성