카탈로그: IMI Norgren
생성됨: 01.01.2020
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
IMI Norgren
Trunnion support - S - Accessories
IMI Norgren
Actuators
Compact Cylinders
Accessories
Powered by
CAD모델 선택
{imi_precision/1_actuators/2_compact_actuators/accessories/accessories_s_compact.prj},{NB=QA/8040/41_50_CA},{CNSORDERNO=QA/8040/41},{BS=50},{P1=available},{P2=available},{P3=available},{A=36},{B1=55},{B2=21.0},{C=12.0},{D1=16},{D2=9.0},{D3=15},{F=1.6},{H1=36},{H2=18},{T1=9.0},{CNSMASSEXACT=0.14},{INFOWWW=Link},{X1=3.000},{XD=24.0}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
LINA
BOM
CNSORDERNO
Order number
ⁿ/ₐ
BS
Bore Size
[mm]
P1
RA/191000
ⁿ/ₐ
P2
RA/192000
ⁿ/ₐ
P3
RA/193000
ⁿ/ₐ
A
Length A
[mm]
B1
Length B1
[mm]
B2
Width B2
[mm]
C
Width C
[mm]
D1
Diameter D1
[mm]
D2
Diameter D2
[mm]
D3
Diameter D3
[mm]
F
Chamfer F x 45°
[mm]
H1
Height H1
[mm]
H2
Height H2
[mm]
T1
Height T1
[mm]
CNSMASSEXACT
Weight
[kg]
QA/8032/41
QA/8032/41
32
available
available
available
32
46
18.0
10.5
12
6.6
11
1.0
30
15
6.8
0.10
QA/8040/41
QA/8040/41
40
available
available
available
36
55
21.0
12.0
16
9.0
15
1.6
36
18
9.0
0.14
QA/8040/41
QA/8040/41
50
available
available
available
36
55
21.0
12.0
16
9.0
15
1.6
36
18
9.0
0.14
QA/8063/41
QA/8063/41
63
available
available
available
42
65
23.0
13.0
20
11.0
18
1.6
40
20
11.0
0.18
QA/8063/41
QA/8063/41
80
-
available
-
42
65
23.0
13.0
20
11.0
18
1.6
40
20
11.0
0.18
QA/8100/41
QA/8100/41
100
-
available
-
50
75
28.5
16.0
25
14.0
20
2.0
50
25
13.0
0.34
QA/8100/41
QA/8100/41
125
-
available
-
50
75
28.5
16.0
25
14.0
20
2.0
50
25
13.0
0.34
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성