카탈로그: IMI Norgren
생성됨: 01.01.2020
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
IMI Norgren
Universal piston rod eye - UF - Accessoires
IMI Norgren
Actuators
Roundline Cylinders
Accessories
Powered by
CAD모델 선택
{imi_precision/1_actuators/1_roundline_cylinders/accessories/accessories_uf_rl.prj},{NB=QM/8080/32_100_0_RL},{SHOW=1},{CNSORDERNO=QM/8080/32},{VERS=2},{BS=100},{P1=-},{P2=-},{P3=-},{P4=-},{P5=-},{P6=-},{P7=available},{P8=-},{KK=M20x1.5},{KKX=20.000},{KKP=1.500},{AX=33},{CE=77},{CN=20},{EN=25},{ER=25.0},{LE=26},{Z=0},{ZX=15},{CNSMASSEXACT=0.67},{INFOWWW=Link},{X1=26.000},{X2=18.000},{X3=8.953},{X4=20.000},{X5=23.043},{X6=25.000},{X7=18.000},{X8=34.000}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
LINA
BOM
CNSORDERNO
Order number
ⁿ/ₐ
BS
Bore Size
[mm]
P1
RM/8000
ⁿ/ₐ
P2
KM/8000
ⁿ/ₐ
P3
R./57100
ⁿ/ₐ
P4
RM/57200
ⁿ/ₐ
P5
R./57300
ⁿ/ₐ
P6
RM/28000
ⁿ/ₐ
P7
RM/55401
ⁿ/ₐ
P8
KM/55001
ⁿ/ₐ
KK
Thread KK
ⁿ/ₐ
AX
Length AX
[mm]
CE
Length CE
[mm]
CN
Diameter CN
[mm]
EN
Width EN
[mm]
ER
Radius ER
[mm]
LE
Length LE
[mm]
CNSMASSEXACT
Weight
[kg]
QM/8010/32
QM/8010/32
10
-
-
available
available
available
available
-
-
M4
14
27
5
8
8.0
10
0.02
QM/8012/32
QM/8012/32
12
available
-
available
available
available
available
-
-
M6
14
30
6
9
9.0
11
0.02
QM/8012/32
QM/8012/32
16
available
-
available
available
available
available
-
-
M6
14
30
6
9
9.0
11
0.02
QM/8020/32
QM/8020/32
20
available
-
available
available
available
available
-
-
M8
16
36
8
12
11.0
13
0.05
QM/8025/32
QM/8025/32
25
available
-
available
available
available
available
-
-
M10x1.25
25
42
10
14
14.0
15
0.08
QM/8025/32
QM/8025/32
32
-
-
available
available
available
-
available
-
M10x1.25
20
43
10
14
14.0
15
0.09
QM/8040/32
QM/8040/32
40
-
-
available
available
available
-
available
-
M12x1.25
22
50
12
16
16.0
17
0.13
QM/8050/32
QM/8050/32
50
-
-
-
available
-
-
available
-
M16x1.5
28
64
16
21
21.0
22
0.33
QM/8050/32
QM/8050/32
63
-
-
-
available
-
-
available
-
M16x1.5
28
64
16
21
21.0
22
0.33
QM/8080/32
QM/8080/32
80
-
-
-
-
-
-
available
-
M20x1.5
33
77
20
25
25.0
26
0.67
QM/8080/32
QM/8080/32
100
-
-
-
-
-
-
available
-
M20x1.5
33
77
20
25
25.0
26
0.67
KQM/8010/32
KQM/8010/32
12
-
available
-
-
-
-
-
-
M6
14
30
6
9
9.0
11
0.02
KQM/8012/32
KQM/8012/32
16
-
available
-
-
-
-
-
-
M6
14
30
6
9
9.0
11
0.02
KQM/8020/32
KQM/8020/32
20
-
available
-
-
-
-
-
-
M8
16
36
8
12
11.0
13
0.05
KQM/8025/32
KQM/8025/32
25
-
available
-
-
-
-
-
-
M10x1.25
25
42
10
14
14.0
15
0.08
KQM/8032/32
KQM/8032/32
32
-
-
-
-
-
-
-
available
M10x1.25
20
43
10
14
14.5
14
0.07
KQM/8040/32
KQM/8040/32
40
-
-
-
-
-
-
-
available
M12x1.25
22
50
12
16
16.5
16
0.11
KQM/8050/32
KQM/8050/32
50
-
-
-
-
-
-
-
available
M16x1.5
28
64
16
21
21.5
21
0.21
KQM/8050/32
KQM/8050/32
63
-
-
-
-
-
-
-
available
M16x1.5
28
64
16
21
21.5
21
0.21
KQM/8080/32
KQM/8080/32
80
-
-
-
-
-
-
-
available
M20x1.5
33
77
20
25
25.5
25
0.38
KQM/8080/32
KQM/8080/32
100
-
-
-
-
-
-
-
available
M20x1.5
33
77
20
25
25.5
25
0.38
KQM/8125/32
KQM/8125/32
125
-
-
-
-
-
-
-
available
M27x2
51
110
30
37
35.0
36
1.35
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성