카탈로그: igus
생성됨: 19.03.2013
카탈로그의 특징:
german, english
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
igus
xirodur® B180 LCC - Polymer Ball Bearings - Radial deep-groove ball bearings
igus
xiros®
Powered by
CAD모델 선택
{igus/xiros/xirodur_b180_lcc_asmtab.prj},{NB=BB-6003-B180-30-ES-LCC},{ARTNR=BB-6003-B180-30-ES-LCC},{INFO=INFO},{MAT1=B180},{MAT2=B180},{MAT3=Edelstahl},{D1=17},{D2=35},{B1=10},{TFK=160.000},{GZ=1400.000},{DIN=6003},{PPATH=assemblies/xirodur_b180_lcc_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
ARTNR
Part no.
ⁿ/ₐ
MAT1
Material of inner/outer races
ⁿ/ₐ
MAT2
Cage material
ⁿ/ₐ
MAT3
Ball material
ⁿ/ₐ
D1
Inner-Ø
[mm]
D2
Outer-Ø
[mm]
B1
Width
[mm]
TFK
Load capacity
[N]
GZ
Max. speed
[rpm]
BB-6003-B180-30-ES-LCC
BB-6003-B180-30-ES-LCC
B180
B180
Stainless steel
17
35
10
160.000
1400.000
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성