카탈로그: igus
생성됨: 19.03.2013
카탈로그의 특징:
german, english
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
igus
EBRI - Rod end with female thread, spherical ball iglidur® W300, inch, right-hand thread
igus
igubal®
igubal® Rod End Bearings
Powered by
CAD모델 선택
{igus/igubal_gelenklager/gelenkkopf/ebri_asmtab.prj},{NB=EBRI-06 (0)},{ARTNR=EBRI-06},{INFO=INFO},{SW=0},{SZK=2300},{SZL=1150},{QK=500},{QL=250},{EG=0.512},{ADI=7},{ADK=14.0},{D1=0.3750},{D2=1.142},{D3=3/8-24},{D4=0.5906},{D5=0.7480},{C1=0.2756},{B=0.3750},{H1=1.6929},{I1=0.7087},{I2=2.2638},{W=0.67},{SW1=22},{CNSMASSEXACT=11.5},{PPATH=assemblies/ebri_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
BOM
ARTNR
Part no.
ⁿ/ₐ
SZK
Max. static tensile strength, Short term
[N]
SZL
Max. static tensile strength, Long term
[N]
QK
Max. radial load, Short term
[N]
QL
Max. radial load, Long term
[N]
EG
Min. thread depth
[인치]
ADI
Max. torque strength inside thread
[Nm]
ADK
Max. torque through Ball
[Nm]
D1
Diameter
[인치]
D2
Diameter
[인치]
D3
Thread
ⁿ/ₐ
D4
Diameter
[인치]
D5
Diameter
[인치]
C1
Width
[인치]
B
Width
[인치]
H1
Height
[인치]
I1
Length
[인치]
I2
Length
[인치]
W
Width across flats
[인치]
SW1
max. pivot angle
[°]
CNSMASSEXACT
Weight
[g]
EBRI-03
EBRI-03
1300
650
150
75
0.315
2
2.0
0.1900
0.748
10-32
0.3543
0.4331
0.1732
0.1900
1.1811
0.4724
1.5551
0.35
30
3.1
EBRI-04
EBRI-04
1500
750
200
100
0.315
5
2.5
0.2500
0.827
1/4-28
0.4331
0.5118
0.1732
0.2500
1.1811
0.4724
1.5945
0.43
25
3.8
EBRI-05
EBRI-05
2000
1000
450
225
0.433
6
7.0
0.3125
0.945
5/16-24
0.5118
0.6299
0.2362
0.3125
1.4173
0.6299
1.8898
0.55
22
6.9
EBRI-06
EBRI-06
2300
1150
500
250
0.512
7
14.0
0.3750
1.142
3/8-24
0.5906
0.7480
0.2756
0.3750
1.6929
0.7087
2.2638
0.67
22
11.5
EBRI-07
EBRI-07
3300
1650
550
275
0.551
18
25.0
0.4375
1.339
7/16-20
0.7087
0.8661
0.3150
0.4063
1.9685
0.7874
2.6378
0.75
18
17.6
EBRI-08
EBRI-08
3300
1650
550
275
0.551
23
25.0
0.5000
1.339
1/2-20
0.7087
0.8661
0.3150
0.4063
1.9685
0.7874
2.6378
0.75
18
18.1
EBRI-10
EBRI-10
5000
2500
850
425
0.709
30
32.0
0.6250
1.693
5/8-18
0.0000
0.0000
0.4134
0.5000
2.5394
1.0433
3.3858
0.87
16
31.9
EBRI-12
EBRI-12
7200
3600
1800
900
0.866
40
40.0
0.7500
2.087
3/4-16
1.0630
1.3386
0.5118
0.6250
3.0315
1.2205
4.0748
1.18
14
61.5
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성