카탈로그: igus
생성됨: 19.03.2013
카탈로그의 특징:
german, english
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
igus
Knife edge rollers made from iglidur® P210 - universal, up to +100°C
igus
iglidur®
iglidur® P210RLM Knife edge rollers
Powered by
CAD모델 선택
{igus/iglidur_gleitlager/iglidur_p210rlm/iglidur_p210rlm_mm.prj},{NB=P210RLM-0612-70},{ARTNR=P210RLM-0612-70},{INFO=INFO},{BEZ=iglidur® P210 Rolle, metrische Abmessungen},{D1=6.1},{D2=12},{B1=70}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
LINA
BOM
ARTNR
Part no.
ⁿ/ₐ
BEZ
Description
ⁿ/ₐ
D1
Inside diameter
[mm]
D2
Outside diameter
[mm]
B1
Total length
[mm]
P210RLM-0309-50
P210RLM-0309-50
iglidur® P210 Roller, met...
3.1
9
50
P210RLM-0409-50
P210RLM-0409-50
iglidur® P210 Roller, met...
4.1
9
50
P210RLM-0511-70
P210RLM-0511-70
iglidur® P210 Roller, met...
5.1
11
70
P210RLM-0514-70
P210RLM-0514-70
iglidur® P210 Roller, met...
5.1
14
70
P210RLM-0612-70
P210RLM-0612-70
iglidur® P210 Roller, met...
6.1
12
70
P210RLM-0614-70
P210RLM-0614-70
iglidur® P210 Roller, met...
6.1
14
70
P210RLM-0812-70
P210RLM-0812-70
iglidur® P210 Roller, met...
8.1
12
70
P210RLM-0814-70
P210RLM-0814-70
iglidur® P210 Roller, met...
8.1
14
70
P210RLM-0816-77
P210RLM-0816-77
iglidur® P210 Roller, met...
8.1
16
77
P210RLM-0818-70
P210RLM-0818-70
iglidur® P210 Roller, met...
8.1
18
70
P210RLM-1020-70
P210RLM-1020-70
iglidur® P210 Roller, met...
10.1
20
70
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
Knife edge rollers made from iglidur® H1 - for higher transport speeds, up ...
igus
30.01.2024
Knife edge rollers made from iglidur® A180 - FDA-compliant, up to +90°C
igus
30.01.2024
Knife edge rollers made from iglidur® A350 - FDA-compliant, up to +180°C
igus
30.01.2024
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성