카탈로그: igus
생성됨: 19.03.2013
카탈로그의 특징:
german, english
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
igus
iglidur® A350 - type F - Flange bearings, metric sizes
igus
iglidur®
iglidur® A350 ... temperature resistance ... wear resistant
Powered by
CAD모델 선택
{igus/iglidur_gleitlager/iglidur_a350/iglidur_a350_type_f_mm.prj},{NB=A350FM-1517-09},{ARTNR=A350FM-1517-09},{INFO=INFO},{BEZ=iglidur® A350 Form F, metrische Abmessungen},{D1=15},{D2=17.0},{D3=23.0},{B1=9.0},{B2=1.00},{F=0.3},{R=0.5}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
ARTNR
Part no.
ⁿ/ₐ
BEZ
Description
ⁿ/ₐ
D1
Inside diameter
[mm]
D2
Outside diameter
[mm]
D3
Flange diameter
[mm]
B1
Overall length
[mm]
B2
Flange thickness
[mm]
F
Chamfer
[mm]
R
Radius max.
[mm]
A350FM-0507-05
A350FM-0507-05
iglidur® A350 type F, met...
5
7.0
11.0
5.0
1.00
0.3
0.5
A350FM-0608-04
A350FM-0608-04
iglidur® A350 type F, met...
6
8.0
12.0
4.0
1.00
0.3
0.5
A350FM-0608-06
A350FM-0608-06
iglidur® A350 type F, met...
6
8.0
12.0
6.0
1.00
0.3
0.5
A350FM-0608-08
A350FM-0608-08
iglidur® A350 type F, met...
6
8.0
12.0
8.0
1.00
0.3
0.5
A350FM-0810-05
A350FM-0810-05
iglidur® A350 type F, met...
8
10.0
15.0
5.5
1.00
0.3
0.5
A350FM-0810-07
A350FM-0810-07
iglidur® A350 type F, met...
8
10.0
15.0
7.5
1.00
0.3
0.5
A350FM-0810-09
A350FM-0810-09
iglidur® A350 type F, met...
8
10.0
15.0
9.5
1.00
0.3
0.5
A350FM-0810-10
A350FM-0810-10
iglidur® A350 type F, met...
8
10.0
15.0
10.0
1.00
0.3
0.5
A350FM-1012-07
A350FM-1012-07
iglidur® A350 type F, met...
10
12.0
18.0
7.0
1.00
0.3
0.5
A350FM-1012-09
A350FM-1012-09
iglidur® A350 type F, met...
10
12.0
18.0
9.0
1.00
0.3
0.5
A350FM-1012-10
A350FM-1012-10
iglidur® A350 type F, met...
10
12.0
18.0
10.0
1.00
0.3
0.5
A350FM-1012-12
A350FM-1012-12
iglidur® A350 type F, met...
10
12.0
18.0
12.0
1.00
0.3
0.5
A350FM-1012-17
A350FM-1012-17
iglidur® A350 type F, met...
10
12.0
18.0
17.0
1.00
0.3
0.5
A350FM-1214-07
A350FM-1214-07
iglidur® A350 type F, met...
12
14.0
20.0
7.0
1.00
0.3
0.5
A350FM-1214-09
A350FM-1214-09
iglidur® A350 type F, met...
12
14.0
20.0
9.0
1.00
0.3
0.5
A350FM-1214-12
A350FM-1214-12
iglidur® A350 type F, met...
12
14.0
20.0
12.0
1.00
0.3
0.5
A350FM-1214-17
A350FM-1214-17
iglidur® A350 type F, met...
12
14.0
20.0
17.0
1.00
0.3
0.5
A350FM-1416-12
A350FM-1416-12
iglidur® A350 type F, met...
14
16.0
22.0
12.0
1.00
0.3
0.5
A350FM-1416-17
A350FM-1416-17
iglidur® A350 type F, met...
14
16.0
22.0
17.0
1.00
0.3
0.5
A350FM-1517-09
A350FM-1517-09
iglidur® A350 type F, met...
15
17.0
23.0
9.0
1.00
0.3
0.5
A350FM-1517-12
A350FM-1517-12
iglidur® A350 type F, met...
15
17.0
23.0
12.0
1.00
0.3
0.5
A350FM-1517-17
A350FM-1517-17
iglidur® A350 type F, met...
15
17.0
23.0
17.0
1.00
0.3
0.5
A350FM-1618-12
A350FM-1618-12
iglidur® A350 type F, met...
16
18.0
24.0
12.0
1.00
0.3
0.5
A350FM-1618-17
A350FM-1618-17
iglidur® A350 type F, met...
16
18.0
24.0
17.0
1.00
0.3
0.5
A350FM-1820-12
A350FM-1820-12
iglidur® A350 type F, met...
18
20.0
26.0
12.0
1.00
0.3
0.5
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성