카탈로그: igus
생성됨: 19.03.2013
카탈로그의 특징:
german, english
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
igus
Series 5050HD - Crossbars every link (crossbars removable along the inner and outer radius)
igus
E-Ketten®
System E4/4 Energy Chains
Series 5050HD
Powered by
CAD모델 선택
{igus/e_ketten/system_e4_4_e_ketten/serie_5050hd/series_5050hd_asmtab.prj},{NB=1.001 m 5050HD.30.200.0 (0,1,0,0,200,0,0,-186,-,-,-,)},{ARTNR2=30},{INFO=INFO},{BI=300},{R=200},{EBA=0},{LK=1},{FPMVW=0},{DELTAM=0},{S=200},{GEWLK=0},{AKG=0},{PM=-186},{FARBE=0},{AM=0},{AF=0},{BV=},{ARTB=30},{SIZE=30},{CNSMASSEXACT1=8.53},{PPATH=assemblies/series_5050hd_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
ARTNR
Part no.
ⁿ/ₐ
BI
Inner width Bi
[mm]
BA
Outer width Ba
[mm]
ES
Effective travel distance
[mm]
BKL
Calculated chain length
[mm]
AKG1
Number of links
ⁿ/ₐ
H
Nominal height
[mm]
D
Overlength Energy Chain radius in final position including safety
[mm]
K
Pi x R + safety
[mm]
H2
Height
[mm]
D2
Excess length on long travel lengths including safety, gliding
[mm]
K2
Additional safety
[mm]
DELTACL
?CL - Offset fixed point
[mm]
CNSMASSEXACT
Weight
[kg]
1.001m 5050HD.05.200.0 (-...
5050HD.05
50
110
372
1001
11
508
391
815
0
0
0
0
6.657
1.001m 5050HD.06.200.0 (-...
5050HD.06
65
125
372
1001
11
508
391
815
0
0
0
0
6.747
1.001m 5050HD.07.200.0 (-...
5050HD.07
75
135
372
1001
11
508
391
815
0
0
0
0
6.817
1.001m 5050HD.08.200.0 (-...
5050HD.08
87
147
372
1001
11
508
391
815
0
0
0
0
6.897
1.001m 5050HD.10.200.0 (-...
5050HD.10
100
160
372
1001
11
508
391
815
0
0
0
0
6.997
1.001m 5050HD.11.200.0 (-...
5050HD.11
112
172
372
1001
11
508
391
815
0
0
0
0
7.107
1.001m 5050HD.12.200.0 (-...
5050HD.12
125
185
372
1001
11
508
391
815
0
0
0
0
7.187
1.001m 5050HD.13.200.0 (-...
5050HD.13
137
197
372
1001
11
508
391
815
0
0
0
0
7.327
1.001m 5050HD.15.200.0 (-...
5050HD.15
150
210
372
1001
11
508
391
815
0
0
0
0
7.357
1.001m 5050HD.16.200.0 (-...
5050HD.16
162
222
372
1001
11
508
391
815
0
0
0
0
7.477
1.001m 5050HD.17.200.0 (-...
5050HD.17
175
235
372
1001
11
508
391
815
0
0
0
0
7.608
1.001m 5050HD.18.200.0 (-...
5050HD.18
187
247
372
1001
11
508
391
815
0
0
0
0
7.718
1.001m 5050HD.20.200.0 (-...
5050HD.20
200
260
372
1001
11
508
391
815
0
0
0
0
7.778
1.001m 5050HD.21.200.0 (-...
5050HD.21
212
272
372
1001
11
508
391
815
0
0
0
0
7.848
1.001m 5050HD.22.200.0 (-...
5050HD.22
225
285
372
1001
11
508
391
815
0
0
0
0
7.918
1.001m 5050HD.23.200.0 (-...
5050HD.23
237
297
372
1001
11
508
391
815
0
0
0
0
8.028
1.001m 5050HD.25.200.0 (-...
5050HD.25
250
310
372
1001
11
508
391
815
0
0
0
0
8.138
1.001m 5050HD.26.200.0 (-...
5050HD.26
262
322
372
1001
11
508
391
815
0
0
0
0
8.228
1.001m 5050HD.27.200.0 (-...
5050HD.27
275
335
372
1001
11
508
391
815
0
0
0
0
8.328
1.001m 5050HD.28.200.0 (-...
5050HD.28
287
347
372
1001
11
508
391
815
0
0
0
0
8.388
1.001m 5050HD.30.200.0 (-...
5050HD.30
300
360
372
1001
11
508
391
815
0
0
0
0
8.539
1.001m 5050HD.31.200.0 (-...
5050HD.31
312
372
372
1001
11
508
391
815
0
0
0
0
8.579
1.001m 5050HD.32.200.0 (-...
5050HD.32
325
385
372
1001
11
508
391
815
0
0
0
0
8.679
1.001m 5050HD.33.200.0 (-...
5050HD.33
337
397
372
1001
11
508
391
815
0
0
0
0
8.799
1.001m 5050HD.35.200.0 (-...
5050HD.35
350
410
372
1001
11
508
391
815
0
0
0
0
8.999
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성