카탈로그: igus
생성됨: 19.03.2013
카탈로그의 특징:
german, english
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
igus
Series 380 - Crossbars every link - openable from both sides - for particularly demanding applications
igus
E-Ketten®
System E4/00 Energy Chains
Series 380
Powered by
CAD모델 선택
{igus/e_ketten/system_e4_00_e_ketten/serie_380/series_380_asmtab.prj},{NB=0.536 m 380.20.075.0 (0,0,1,0,0,200,0,0,-166,-,-,-,-,-)},{INFO=INFO},{BI=200},{BA=226},{SIZE=20},{R=75},{EBA=0},{EB=0},{BI2=0},{BI3=0},{LK=1},{FPMVW=0},{DELTAM=0},{S=200},{GEWLK=0},{AKG=0},{PM=-166.0},{KD=},{FARBE=0},{AM=0},{AMAUS=-},{AF=0},{AFAUS=-},{CNSMASSEXACT1=2.77},{T=67.000},{KGH=64.000},{A=32.000},{PPATH=assemblies/series_380_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
ARTNR
Part no.
ⁿ/ₐ
BI
Inner width Bi
[mm]
BA
Outer width Ba
[mm]
ES
Effective travel distance
[mm]
BKL
Calculated chain length
[mm]
AKG1
Number of links
ⁿ/ₐ
H
Nominal height
[mm]
D
Overlength Energy Chain radius in final position including safety
[mm]
K
Pi x R + safety
[mm]
H2
Height
[mm]
D2
Excess length on long travel lengths including safety, gliding
[mm]
K2
Additional safety
[mm]
DELTACL
?CL - Offset fixed point
[mm]
CNSMASSEXACT
Weight
[kg]
0.536 m 380.05.075.0 (-,-...
380.05
50
76
332
536.0
8
214
208
370
0
0
0
0
1.104
0.536 m 380.06.075.0 (-,-...
380.06
68
94
332
536.0
8
214
208
370
0
0
0
0
1.120
0.536 m 380.07.075.0 (-,-...
380.07
75
101
332
536.0
8
214
208
370
0
0
0
0
1.136
0.536 m 380.087.075.0 (-,...
380.087
87
114
332
536.0
8
214
208
370
0
0
0
0
1.168
0.536 m 380.10.075.0 (-,-...
380.10
100
126
332
536.0
8
214
208
370
0
0
0
0
1.206
0.536 m 380.11.075.0 (-,-...
380.11
108
134
332
536.0
8
214
208
370
0
0
0
0
1.233
0.536 m 380.112.075.0 (-,...
380.112
112
139
332
536.0
8
214
208
370
0
0
0
0
1.233
0.536 m 380.12.075.0 (-,-...
380.12
125
151
332
536.0
8
214
208
370
0
0
0
0
1.286
0.536 m 380.137.075.0 (-,...
380.137
137
164
332
536.0
8
214
208
370
0
0
0
0
1.308
0.536 m 380.15.075.0 (-,-...
380.15
150
176
332
536.0
8
214
208
370
0
0
0
0
1.356
0.536 m 380.162.075.0 (-,...
380.162
162
189
332
536.0
8
214
208
370
0
0
0
0
1.367
0.536 m 380.17.075.0 (-,-...
380.17
168
194
332
536.0
8
214
208
370
0
0
0
0
1.404
0.536 m 380.18.075.0 (-,-...
380.18
175
201
332
536.0
8
214
208
370
0
0
0
0
1.404
0.536 m 380.187.075.0 (-,...
380.187
187
214
332
536.0
8
214
208
370
0
0
0
0
1.442
0.536 m 380.20.075.0 (-,-...
380.20
200
226
332
536.0
8
214
208
370
0
0
0
0
1.485
0.536 m 380.212.075.0 (-,...
380.212
212
239
332
536.0
8
214
208
370
0
0
0
0
1.522
0.536 m 380.23.075.0 (-,-...
380.23
225
251
332
536.0
8
214
208
370
0
0
0
0
1.565
0.536 m 380.237.075.0 (-,...
380.237
237
264
332
536.0
8
214
208
370
0
0
0
0
1.587
0.536 m 380.25.075.0 (-,-...
380.25
250
276
332
536.0
8
214
208
370
0
0
0
0
1.635
0.536 m 380.262.075.0 (-,...
380.262
262
289
332
536.0
8
214
208
370
0
0
0
0
1.640
0.536 m 380.28.075.0 (-,-...
380.28
275
301
332
536.0
8
214
208
370
0
0
0
0
1.699
0.536 m 380.29.075.0 (-,-...
380.29
287
314
332
536.0
8
214
208
370
0
0
0
0
1.710
0.536 m 380.30.075.0 (-,-...
380.30
300
326
332
536.0
8
214
208
370
0
0
0
0
1.780
0.536 m 380.312.075.0 (-,...
380.312
312
339
332
536.0
8
214
208
370
0
0
0
0
1.790
0.536 m 380.325.075.0 (-,...
380.325
325
351
332
536.0
8
214
208
370
0
0
0
0
1.828
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성