카탈로그: igus
생성됨: 19.03.2013
카탈로그의 특징:
german, english
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
igus
Series E3.10 - Crossbars on a strip - zip-open along the outer radius
igus
E-Ketten®
System E3
Series E3.10
Powered by
CAD모델 선택
{igus/e_ketten/system_e3_e_ketten/serie_e3_10/series_e3_10_asmtab.prj},{NB=0.2004m E3.10.020.015.0 (0,1,0,0,200,0,0,-115.4,-,-,-,-,-)},{ARTNR2=020},{INFO=INFO},{BI=20},{BA=32},{R=15},{EBA=freitragend},{LK=1},{FPMVW=0},{DELTAM=0},{S=200},{GEWLK=0},{AKG=0},{PM=-115.4},{FARBE=0},{AM=0},{AMAUS=-},{AF=0},{AFAUS=-},{ARTB=020},{SIZE=020},{CNSMASSEXACT1=0.12},{PPATH=assemblies/series_e3_10_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
LINA
BOM
ARTNR
Part no.
ⁿ/ₐ
BI
Inner width Bi
[mm]
BA
Outer width Ba
[mm]
EBA
Installation type
ⁿ/ₐ
ES
Effective travel distance
[mm]
BKL
Calculated chain length
[mm]
AKG1
Number of links
ⁿ/ₐ
H
Nominal height
[mm]
D
Overlength Energy Chain radius in final position including safety
[mm]
K
Pi x R + safety
[mm]
CNSMASSEXACT
Weight
[kg]
0.2004m E3.10.020.015.0 (...
E3.10.020
20
32
unsupported
230.8
200.4
12
50
50
85
0.024
0.2004m E3.10.040.015.0 (...
E3.10.040
40
52
unsupported
230.8
200.4
12
50
50
85
0.030
0.2004m E3.10.060.015.0 (...
E3.10.060
60
72
unsupported
230.8
200.4
12
50
50
85
0.040
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성