카탈로그: igus
생성됨: 19.03.2013
카탈로그의 특징:
german, english
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
igus
Series E2i.15 - Openable along the inner radius, from both sides
igus
E-Ketten®
Energy Chains® E2 micro
Series E2i.15
Powered by
CAD모델 선택
{igus/e_ketten/system_e2micro_e_ketten/serie_e2i_15/serie_e2i_15_asmtab.prj},{NB=0.24 m E2i.15.16.028.0 (0,1,0,0,200,0,0,-110,-,,-,,,-,-,-)},{INFO=INFO},{BI=16},{BA=23.8},{SIZE=16},{R=28},{EBA=0},{LK=1},{FPMVW=0},{DELTAM=0},{S=200},{GEWLK=0},{AKG=0},{PM=-110.0},{FARBE=0},{AM=0},{AMAUS=-},{AMQF=},{AF=0},{AFAUS=-},{AFQF=},{BV=},{CNSMASSEXACT1=0.20},{T=20.000},{KGH=19.300},{A=9.65},{PPATH=assemblies/serie_e2i_15_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
LINA
BOM
ARTNR
Part no.
ⁿ/ₐ
BI
Inner width Bi
[mm]
BA
Outer width Ba
[mm]
ES
Effective travel distance
[mm]
BKL
Calculated chain length
[mm]
AKG1
Number of links
ⁿ/ₐ
H
Nominal height
[mm]
D
Overlength Energy Chain radius in final position including safety
[mm]
K
Pi x R + safety
[mm]
CNSMASSEXACT
Weight
[kg/m]
0.24 m E2i.15.10.028.0 (-...
E2i.15.10
10
17.8
220
240
12
75
68
130
0.18
0.24 m E2i.15.13.028.0 (-...
E2i.15.13
13
20.8
220
240
12
75
68
130
0.19
0.24 m E2i.15.16.028.0 (-...
E2i.15.16
16
23.8
220
240
12
75
68
130
0.20
0.24 m E2i.15.20.028.0 (-...
E2i.15.20
20
27.8
220
240
12
75
68
130
0.21
0.24 m E2i.15.30.028.0 (-...
E2i.15.30
30
37.8
220
240
12
75
68
130
0.24
0.24 m E2i.15.40.028.0 (-...
E2i.15.40
40
47.8
220
240
12
75
68
130
0.26
0.24 m E2i.15.50.028.0 (-...
E2i.15.50
50
57.8
220
240
12
75
68
130
0.29
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성