카탈로그: igus
생성됨: 19.03.2013
카탈로그의 특징:
german, english
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
igus
Standard rotary module
igus
E-Ketten®
Rotary module
Standard rotary module
Powered by
CAD모델 선택
{igus/e_ketten/drehmodule/standard_drehmodule/std_dm_asmtab.prj},{NB=IE14.2.1200.220_(190)},{ARTNR=IE14.2.1200.220},{INFO=INFO},{SERIE=E4.32.15.150/200.0},{DWINKEL=380},{PM=190},{D1=1200},{D2=400},{H=220},{MLTG=28.0},{BI=150},{W1=-10},{W2=10.774},{W3=0.000},{W4=0.000},{W5=0.000},{PPATH=assemblies/std_dm_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
BOM
ARTNR
Part no.
ⁿ/ₐ
SERIE
Energy Chain
ⁿ/ₐ
DWINKEL
Angle of rotation
[°]
D1
Outer diameter-Ø
[mm]
D2
Inner diameter-Ø
[mm]
H
Height
[mm]
MLTG
max. Cable diameter Ø
[mm]
IE14.2.600.100
IE14.2.600.100
E4.21.050.048/160.0
460
600
300
100
9.5
IE14.2.800.150
IE14.2.800.150
E4.21.100.100/160.0
420
800
300
150
18.0
IE14.2.900.170
IE14.2.900.170
E4.32.10.075/200.0
440
900
400
170
15.0
IE14.2.1200.220
IE14.2.1200.220
E4.32.15.150/200.0
380
1200
400
220
28.0
IE14.2.1500.230
IE14.2.1500.230
E4.42.15.125/400.0
490
1500
800
230
25.0
IE14.2.1800.280
IE14.2.1800.280
E4.42.20.200/400.0
450
1800
800
280
38.0
IE14.2.2400.300
IE14.2.2400.300
E4.56.20.150/750.0
540
2400
1500
300
30.0
IE14.2.2800.350
IE14.2.2800.350
E4.56.25.250/750.0
500
2800
1500
350
50.0
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성