카탈로그: igus
생성됨: 19.03.2013
카탈로그의 특징:
german, english
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
igus
EWUM-ES - Partially supported stainless steel shafts, mm
igus
DryLin®
Shafts
Powered by
CAD모델 선택
{igus/drylin_lineargleitlager/wellen/ewum_es.prj},{NB=EWUMS-ES-20-190},{ARTNR=EWUMS-ES-20},{INFO=INFO},{AUS=},{L=190},{CNSMAT=Edelstahl 1.4571},{D=20},{B=52},{H=32},{V=6},{D1=6.6},{E=37},{W=50},{F=8.3},{G=20},{T1=100},{T2=150},{LMAX=3000},{D3=11.000}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
BOM
ARTNR
Part no.
ⁿ/ₐ
CNSMAT
Shaft material
ⁿ/ₐ
D
Diameter
[mm]
B
Width
[mm]
H
Height
[mm]
V
Height
[mm]
D1
Diameter
[mm]
E
Width
[mm]
W
Angle
[°]
F
Length
[mm]
G
Length
[mm]
T
Length
[mm]
C5C6MIN
C5/C6 min.
[mm]
C5C6MAX
C5/C6 max.
[mm]
EWUM-ES-12-160
EWUM-ES-12
Stainless steel 1.4125
12
40
22
5
4.5
29
0
5.8
14
120
20
79
EWUMS-ES-12-160
EWUMS-ES-12
Stainless steel 1.4571
12
40
22
5
4.5
29
0
5.8
14
120
20
79
EWUM-ES-16-190
EWUM-ES-16
Stainless steel 1.4125
16
45
26
5
5.5
33
0
7.0
16
150
20
94
EWUMS-ES-16-190
EWUMS-ES-16
Stainless steel 1.4571
16
45
26
5
5.5
33
0
7.0
16
150
20
94
EWUM-ES-20-190
EWUM-ES-20
Stainless steel 1.4125
20
52
32
6
6.6
37
50
8.3
20
150
20
94
EWUMS-ES-20-190
EWUMS-ES-20
Stainless steel 1.4571
20
52
32
6
6.6
37
50
8.3
20
150
20
94
EWUM-ES-25-240
EWUM-ES-25
Stainless steel 1.4125
25
57
36
6
6.6
42
0
10.8
25
200
20
119
EWUMS-ES-25-240
EWUMS-ES-25
Stainless steel 1.4571
25
57
36
6
6.6
42
0
10.8
25
200
20
119
EWUM-ES-30-240
EWUM-ES-30
Stainless steel 1.4125
30
69
42
7
9.0
51
0
11.0
25
200
20
119
EWUMS-ES-30-240
EWUMS-ES-30
Stainless steel 1.4571
30
69
42
7
9.0
51
0
11.0
25
200
20
119
EWUM-ES-40-340
EWUM-ES-40
Stainless steel 1.4125
40
73
50
8
9.0
55
0
15.0
25
300
20
169
EWUMS-ES-40-340
EWUMS-ES-40
Stainless steel 1.4571
40
73
50
8
9.0
55
0
15.0
25
300
20
169
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성