카탈로그: igus
생성됨: 19.03.2013
카탈로그의 특징:
german, english
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
igus
JFRM-ZB - Zero backlash lead screw nuts
igus
DryLin®
Trapezoidal
Powered by
CAD모델 선택
{igus/drylin_lineargleitlager/trapezgewindemutter/jfrm_zb.prj},{NB=JFRM-ZB-0001-HH08x10},{ARTNR=JFRM-ZB-0001-HH08x10},{INFO=INFO},{D1=8.00},{D2=20.0},{D3=38.1},{D4=28.3},{D5=5.2},{B1=41-47},{B2=4.8},{TR=SG8x10},{P=10.0},{D6=4.750},{B11=41.0},{L1=8.150},{L2=13.300},{L3=14.100},{L4=14.300},{D7=20.500},{D8=20.000},{D9=18.000},{D10=15.600},{TYP=2},{L=0.8},{KDM=5.5}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
LINA
BOM
ARTNR
Part no.
ⁿ/ₐ
D1
Diameter
[mm]
D2
Diameter
[mm]
D3
Diameter
[mm]
D4
Diameter
[mm]
D5
Diameter
[mm]
B1
Height
[mm]
B2
Height
[mm]
TR
Thread D1 x P
ⁿ/ₐ
KDM
[mm]
JFRM-ZB-0001-HH5x5
JFRM-ZB-0001-HH5x5
5.00
13.5
28.0
22.2
3.7
32
4.1
SG5x5
3.6
JFRM-ZB-0001-HH6,35x12,7
JFRM-ZB-0001-HH6,35x12,7
6.35
13.5
28.0
22.2
3.7
32
4.1
SG6.35x12.7
4.6
JFRM-ZB-0001-HH08x10
JFRM-ZB-0001-HH08x10
8.00
20.0
38.1
28.3
5.2
41-47
4.8
SG8x10
5.5
JFRM-ZB-0001-HH08x15
JFRM-ZB-0001-HH08x15
8.00
20.0
38.1
28.3
5.2
41-47
4.8
SG8x15
5.9
JFRM-ZB-0001-HH10x12
JFRM-ZB-0001-HH10x12
10.00
20.0
38.1
28.3
5.2
41-47
4.8
SG10x12
7.1
JFRM-ZB-0001-HH10x50
JFRM-ZB-0001-HH10x50
10.00
20.0
38.1
28.3
5.2
41-47
4.8
SG10x50
7.4
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성