카탈로그: igus
생성됨: 19.03.2013
카탈로그의 특징:
german, english
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
igus
JFLM-JFRM - Lead screw nuts
igus
DryLin®
Trapezoidal
Powered by
CAD모델 선택
{igus/drylin_lineargleitlager/trapezgewindemutter/jflm_jfrm.prj},{NB=JFLM-090913M5},{ARTNR=JFLM-090913M5},{INFO=INFO},{TR=M5x0,8},{D1=5},{D2=9},{D3=18},{D4=15.2},{D5=3.2},{B1=13},{B2=3},{SW=9},{VER=2},{P=0.8},{F=0},{FT=0},{PDFVERS=141}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
ARTNR
Part no.
ⁿ/ₐ
TR
Thread D1 x P
ⁿ/ₐ
D1
Diameter
[mm]
D2
Diameter
[mm]
D3
Diameter
[mm]
D4
Diameter
[mm]
D5
Diameter
[mm]
B1
Height
[mm]
B2
Height
[mm]
SW
Width across flats
[mm]
JFRM-090913M5
JFRM-090913M5
M3x0.5
3
9
18
15.2
3.2
13
3
9
JFRM-131315TR06X2P1
JFRM-131315TR06X2P1
TR6x2P1
6
13
25
19.0
3.2
15
5
13
JFRM-202020TR08X1.5
JFRM-202020TR08X1.5
TR8x1,5
8
20
36
28.0
4.0
20
8
20
JFRM-252525TR10X2
JFRM-252525TR10X2
TR10x2
10
25
42
34.0
5.0
25
10
25
JFRM-282835TR12X3
JFRM-282835TR12X3
TR12x3
12
28
48
38.0
6.0
35
12
28
JFRM-282835TR14X4
JFRM-282835TR14X4
TR14x4
14
28
48
38.0
6.0
35
12
28
JFRM-282835TR16X4
JFRM-282835TR16X4
TR16x4
16
28
48
38.0
6.0
35
12
28
JFRM-282835TR18X4
JFRM-282835TR18X4
TR18x4
18
28
48
38.0
6.0
35
12
28
JFRM-6770TR36X6
JFRM-6770TR36X6
TR36x6
36
67
95
81.0
7.0
70
25
0
JFRM-6770TR40X7
JFRM-6770TR40X7
TR40x7
40
67
95
81.0
7.0
70
25
0
JFRM-1315TR6X2P1
JFRM-1315TR6X2P1
TR6x2P1
6
13
25
19.0
3.2
15
5
0
JFRM-2020TR8X1.5
JFRM-2020TR8X1.5
TR8x1,5
8
20
36
28.0
4.0
20
8
0
JFRM-2525TR10X2
JFRM-2525TR10X2
TR10x2
10
25
42
34.0
5.0
25
10
0
JFRM-2525TR10X3
JFRM-2525TR10X3
TR10x3
10
25
42
34.0
5.0
25
10
0
JFRM-2835TR12X3
JFRM-2835TR12X3
TR12x3
12
28
48
38.0
6.0
35
12
0
JFRM-2835TR14X3
JFRM-2835TR14X3
TR14x3
14
28
48
38.0
6.0
35
12
0
JFRM-2835TR14X4
JFRM-2835TR14X4
TR14x4
14
28
48
38.0
6.0
35
12
0
JFRM-2835TR16X2
JFRM-2835TR16X2
TR16x2
16
28
48
38.0
6.0
35
12
0
JFRM-2835TR16X4
JFRM-2835TR16X4
TR16x4
16
28
48
38.0
6.0
35
12
0
JFRM-2835TR18X4
JFRM-2835TR18X4
TR18x4
18
28
48
38.0
6.0
35
12
0
JFRM-3244TR20X4
JFRM-3244TR20X4
TR20x4
20
32
55
45.0
7.0
44
12
0
JFRM-3244TR24X5
JFRM-3244TR24X5
TR24x5
24
32
55
45.0
7.0
44
12
0
JFRM-3846TR26X5
JFRM-3846TR26X5
TR26x5
26
38
62
50.0
7.0
46
14
0
JFRM-3846TR28X5
JFRM-3846TR28X5
TR28x5
28
38
62
50.0
7.0
46
14
0
JFRM-3846TR30X6
JFRM-3846TR30X6
TR30x6
30
38
62
50.0
7.0
46
14
0
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성