카탈로그: igus
생성됨: 19.03.2013
카탈로그의 특징:
german, english
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
igus
J350FRM - Trapezoidal lead screw nuts with flange
igus
DryLin®
Trapezoidal
Powered by
CAD모델 선택
{igus/drylin_lineargleitlager/trapezgewindemutter/j350frm.prj},{NB=J350FRM-2835TR14X4},{ARTNR=J350FRM-2835TR14X4},{INFO=INFO},{TR=TR14x4},{D1=14},{D2=28},{D3=48},{D4=38},{D5=6.0},{B1=35},{B2=12},{SW=0},{VER=3},{P=4},{PX=4.0}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
ARTNR
Part no.
ⁿ/ₐ
TR
Thread D1 x P
ⁿ/ₐ
D1
Diameter
[mm]
D2
Diameter
[mm]
D3
Diameter
[mm]
D4
Diameter
[mm]
D5
Diameter
[mm]
B1
Height
[mm]
B2
Height
[mm]
SW
Width across flats
[mm]
J350FRM-0913M3
J350FRM-0913M3
M3x0,5
3
9
18
15
3.2
13
3
0
J350FRM-0913M4
J350FRM-0913M4
M4x0,7
4
9
18
15
3.2
13
3
0
J350FRM-09813M5
J350FRM-09813M5
M5x0,8
5
9
18
15
3.2
13
3
0
J350FRM-090913M5
J350FRM-090913M5
M5x0,8
5
9
18
15
3.2
13
3
9
J350FRM-0913M6
J350FRM-0913M6
M6x1
6
13
25
19
3.2
15
5
0
J350FRM-1315TR06X2P1
J350FRM-1315TR06X2P1
TR06x2P1
6
13
25
19
3.2
15
5
0
J350FRM-131315TR06X2P1
J350FRM-131315TR06X2P1
TR06x2P1
6
13
25
19
3.2
15
5
13
J350FRM-2020TR08X1.5
J350FRM-2020TR08X1.5
TR08x1,5
8
20
36
28
4.0
20
8
0
J350FRM-202020TR08X1.5
J350FRM-202020TR08X1.5
TR08x1,5
8
20
36
28
4.0
20
8
20
J350FRM-2525TR10X2
J350FRM-2525TR10X2
TR10x2
10
25
42
34
5.0
25
10
0
J350FRM-252525TR10X2
J350FRM-252525TR10X2
TR10x2
10
25
42
34
5.0
25
10
25
J350FRM-2525TR10X3
J350FRM-2525TR10X3
TR10x3
10
25
42
34
5.0
25
10
0
J350FRM-2835TR12X3
J350FRM-2835TR12X3
TR12x3
12
28
48
38
6.0
35
12
0
J350FRM-282835TR12X3
J350FRM-282835TR12X3
TR12x3
12
28
48
38
6.0
35
12
28
J350FRM-2835TR12X6P3
J350FRM-2835TR12X6P3
TR12x6P3
12
28
48
38
6.0
35
12
0
J350FRM-2835TR14X3
J350FRM-2835TR14X3
TR14x3
14
28
48
38
6.0
35
12
0
J350FRM-2835TR14X4
J350FRM-2835TR14X4
TR14x4
14
28
48
38
6.0
35
12
0
J350FRM-282835TR14X4
J350FRM-282835TR14X4
TR14x4
14
28
48
38
6.0
35
12
28
J350FRM-2835TR16X2
J350FRM-2835TR16X2
TR16x2
16
28
48
38
6.0
35
12
0
J350FRM-2835TR16X4
J350FRM-2835TR16X4
TR16x4
16
28
48
38
6.0
35
12
0
J350FRM-282835TR16X4
J350FRM-282835TR16X4
TR16x4
16
28
48
38
6.0
35
12
28
J350FRM-2835TR16X8P4
J350FRM-2835TR16X8P4
TR16x8P4
16
28
48
38
6.0
35
12
0
J350FRM-2835TR18X4
J350FRM-2835TR18X4
TR18x4
18
28
48
38
6.0
35
12
0
J350FRM-282835TR18X4
J350FRM-282835TR18X4
TR18x4
18
28
48
38
6.0
35
12
28
J350FRM-2835TR18X8P4
J350FRM-2835TR18X8P4
TR18x8P4
18
28
48
38
6.0
35
12
0
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
iglidur® X - type S - Sleeve bearings, inch sizes
igus
30.01.2024
B-Lok®-MV - Expansion inserts, self locking
Kerb-Konus
28.03.2024
iglidur® J - type F - Flange bearings, metric sizes
igus
30.01.2024
WFLM - Trapezoidal Lead Screw Nuts
igus
13.09.2022
A180FRM - Lead screw nuts
igus
13.09.2022
Single Lip (OS)
IKO (NIPPON THOMPSON CO.,LTD)
21.06.2020
iglidur® L250 - type F - Flange bearings, metric sizes
igus
30.01.2024
PEP, type S - Sleeve bearings, metric sizes
igus
31.01.2024
for General Usage-Metric Series (LRT,LRTZ)
IKO (NIPPON THOMPSON CO.,LTD)
21.06.2020
for Small End (KTV...EG)
IKO (NIPPON THOMPSON CO.,LTD)
21.06.2020
Tiewrap plates - Option 4: integrated strain relief for E2 Tubes - Series R
igus
19.01.2021
iglidur® Q - type F - Flange bearings, metric sizes
igus
30.01.2024
JFRM-ZB - Zero backlash lead screw nuts
igus
01.05.2020
iglidur® J - type S - Sleeve bearings, inch sizes
igus
30.01.2024
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성