카탈로그: igus
생성됨: 19.03.2013
카탈로그의 특징:
german, english
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
igus
DST-A180FLM - Lead screw nuts
igus
DryLin®
Trapezoidal
Powered by
CAD모델 선택
{igus/drylin_lineargleitlager/trapezgewindemutter/dst_a180flm.prj},{NB=DST-A180FLM-252525DS10X50},{ARTNR=DST-A180FLM-252525DS10X50},{INFO=INFO},{TR=Ds10x50},{D1=10.00},{P=50.00},{D2=25},{D3=42},{D4=34},{D5=5.0},{B1=25},{B2=10},{SW=25}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
LINA
BOM
ARTNR
Part no.
ⁿ/ₐ
TR
Thread D1 x P
ⁿ/ₐ
D1
Diameter
[mm]
D2
Diameter
[mm]
D3
Diameter
[mm]
D4
Diameter
[mm]
D5
Diameter
[mm]
B1
Height
[mm]
B2
Height
[mm]
SW
Width across flats
[mm]
DST-A180FLM-131315DS6.35X...
DST-A180FLM-131315DS6.35X...
Ds6.35x2.54
6.35
13
25
19
3.2
15
5
13
DST-A180FLM-131315DS6.35X...
DST-A180FLM-131315DS6.35X...
Ds6.35x5.08
6.35
13
25
19
3.2
15
5
13
DST-A180FLM-131315DS6.35X...
DST-A180FLM-131315DS6.35X...
Ds6.35x25.4
6.35
13
25
19
3.2
15
5
13
DST-A180FLM-202020DS8X15
DST-A180FLM-202020DS8X15
Ds8x15
8.00
20
36
28
4.0
20
8
20
DST-A180FLM-252525DS10X12
DST-A180FLM-252525DS10X12
Ds10x12
10.00
25
42
34
5.0
25
10
25
DST-A180FLM-252525DS10X25
DST-A180FLM-252525DS10X25
Ds10x25
10.00
25
42
34
5.0
25
10
25
DST-A180FLM-252525DS10X50
DST-A180FLM-252525DS10X50
Ds10x50
10.00
25
42
34
5.0
25
10
25
DST-A180FLM-282835DS14X25
DST-A180FLM-282835DS14X25
Ds14x25
14.00
28
48
38
6.0
35
12
28
DST-A180FLM-282835DS14X30
DST-A180FLM-282835DS14X30
Ds14x30
14.00
28
48
38
6.0
35
12
28
DST-A180FLM-282835DS18X80
DST-A180FLM-282835DS18X80
Ds18x80
18.00
28
48
38
6.0
35
18
28
DST-A180FLM-282835DS18X40
DST-A180FLM-282835DS18X40
Ds18x40
18.00
28
48
38
6.0
35
12
28
DST-A180FLM-282835DS16X35
DST-A180FLM-282835DS16X35
Ds16x35
16.00
28
48
38
6.0
35
12
28
DST-A180FLM-323244DS20X60
DST-A180FLM-323244DS20X60
Ds20x60
20.00
32
55
45
7.0
44
12
32
DST-A180FLM-323244DS20X90
DST-A180FLM-323244DS20X90
Ds20x90
20.00
32
55
45
7.0
44
12
32
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성