카탈로그: igus
생성됨: 19.03.2013
카탈로그의 특징:
german, english
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
igus
DryLin® TK-02... - Heavy Duty | mm
igus
DryLin®
T - Linear-Gleitführung
Powered by
CAD모델 선택
{igus/drylin_lineargleitlager/t_linear_gleitfuehrung/tk_02_asmtab.prj},{NB=TK-02-20-1, 100 (,,0,0)},{ARTNR1=TK-02-20},{INFO=INFO},{MB=},{ANZ=1},{L=100},{LG=},{LR=},{PL=0},{PL2=0},{LMAX=4000},{A=20},{C4=60},{C5MIN=20},{C5MAX=49.5},{C6MIN=20},{C6MAX=49.5},{H=19.0},{H1=12.3},{K1=M5},{B=31},{LY=22570},{LZ=11520},{WBY=1456},{WBZ=1067},{HH=30},{H5=19.8},{AA=63},{C=70},{A2=53},{C2=40},{HH1=5.0},{K2=M6},{K3=M5},{GEW1=1.000},{GEW2=0.190},{VERS=2.000},{PPATH=assemblies/tk_02_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
LINA
BOM
ARTNR
Part no.
ⁿ/ₐ
CNSMASSEXACT
Weight
[kg]
LMAX
Length max.
[mm]
A
Length
[mm]
C4
Length
[mm]
C5MIN
Length min.
[mm]
C5MAX
Length max.
[mm]
C5
Length
[mm]
C6MIN
Length min.
[mm]
C6MAX
Length max.
[mm]
C6
Length
[mm]
H
Height
[mm]
H1
Height
[mm]
K1
for Screw DIN 912
ⁿ/ₐ
B
Length
[mm]
LY
[mm^4]
LZ
[mm^4]
WBY
[mm^3]
WBZ
[mm^3]
HH
Height
[mm]
H5
Height
[mm]
AA
Length
[mm]
C
Length
[mm]
A2
Length
[mm]
C2
Length
[mm]
HH1
Height
[mm]
K2
Thread
ⁿ/ₐ
K3
for Screw DIN 912
ⁿ/ₐ
TK-02-20-1, 100
TK-02-20-1, 100
0.290
4000
20
60
20
49.5
20.0
20
49.5
20.0
19.0
12.3
M5
31
22570
11520
1456
1067
30
19.8
63
70
53
40
5.0
M6
M5
TK-02-25-1, 100
TK-02-25-1, 100
0.420
4000
23
60
20
49.5
20.0
20
49.5
20.0
21.5
13.8
M6
34
34700
19300
2041
1608
36
24.8
70
77
57
45
5.0
M8
M6
TK-02-30-1, 120
TK-02-30-1, 120
0.728
4000
28
80
20
59.5
20.0
20
59.5
20.0
26.0
15.8
M8
40
70040
40780
3502
2832
42
27.0
90
92
72
52
6.5
M10
M8
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성