카탈로그: igus
생성됨: 19.03.2013
카탈로그의 특징:
german, english
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
igus
Motor flange for toothed belt axes - drylin® E Motor Flanges
igus
DryLin®
Drive
Accessories
Powered by
CAD모델 선택
{igus/drylin_lineargleitlager/antriebstechnik/zubehoer/motorflansche_z.prj},{NB=MF-1040-NEMA23-S},{ARTNR=MF-1040-NEMA23-S},{INFO=INFO},{PL=ZLW-1040},{MT=NEMA23/23XL},{BEZ=Motorflansch für Zahnriemenachse ZLW},{CNSMAT=Aluminium, klar eloxiert},{VERS=4},{AG=17},{LG=119.0},{LK=35.0},{AM=10},{HM=70.7},{LM=56.4},{F=7.0}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
BOM
ARTNR
Part no.
ⁿ/ₐ
PL
matching linear modules
ⁿ/ₐ
AG
Width
[mm]
LG
Length
[mm]
LK
Length
[mm]
AM
Width
[mm]
HM
Width
[mm]
LM
Height
[mm]
F
Height
[mm]
MF-0630-NEMA17-S
MF-0630-NEMA17-S
ZLW-0630
12
99.5
35.5
10
53.0
42.0
7.0
MF-0630-NEMA23-S
MF-0630-NEMA23-S
ZLW-0630
12
99.5
35.5
10
59.0
56.0
14.0
MF-1040-NEMA17-S
MF-1040-NEMA17-S
ZLW-1040
17
119.0
35.0
10
63.0
44.0
0.0
MF-1040-NEMA23-S
MF-1040-NEMA23-S
ZLW-1040
17
119.0
35.0
10
70.7
56.4
7.0
MF-1040-NEMA34-L
MF-1040-NEMA34-L
ZLW-1040
17
138.0
54.0
10
85.0
85.0
20.5
MF-1660-NEMA34-S
MF-1660-NEMA34-S
ZLW-1660
10
166.0
52.0
10
86.0
86.0
0.0
MF-2260-NEMA23-S
MF-2260-NEMA23-S
ZAW-1040
10
108.0
35.0
10
70.7
56.4
0.0
MF-0630-DC0310
MF-0630-DC0310
ZLW-0630
12
99.5
35.5
10
53.0
42.0
7.0
MF-1040-DC0310
MF-1040-DC0310
ZLW-1040
17
119.0
35.0
10
63.0
44.0
0.0
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성