카탈로그: igus
생성됨: 19.03.2013
카탈로그의 특징:
german, english
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
igus
DryLin® SHTP - Cost-effective
igus
DryLin®
Drive
Powered by
CAD모델 선택
{igus/drylin_lineargleitlager/antriebstechnik/shtp_asmtab.prj},{NB=SHTP-01-12-300-150(AWM)},{ARTNR1=SHTP-01-12},{INFO=INFO},{WM=AWM},{HUB=300},{SP=150},{MHUB=750},{FA=200},{FR=800},{WINFO=Gleitfolien und TR-Mutter aus iglidur® J},{A=85},{AL=30},{H=36},{E1=70},{E2=73},{L=90},{R=42},{F=2},{LT=30},{TK=10},{TS=6.6},{S=6.3},{SG=M6},{SGN=6.000},{D=12},{T=TR10 x 2},{L2=17},{D2=TR10 x 2},{HA=18},{VER=1.000},{PPATH=assemblies/shtp_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
LINA
BOM
ARTNR
Part no.
ⁿ/ₐ
CNSMASSEXACT
Weight
[kg]
MHUB
Maximum stroke length
[mm]
FA
Max. static load-bearing capacity axial
[N]
FR
Max. static load-bearing capacity radial
[N]
WINFO
Special Properties
ⁿ/ₐ
A
Width
[mm]
AL
Length
[mm]
H
Height
[mm]
E1
Width
[mm]
E2
Width
[mm]
L
Length
[mm]
R
Width
[mm]
F
Height
[mm]
LT
Length
[mm]
TK
Length
[mm]
TS
Diameter
[mm]
S
Diameter
[mm]
SG
Thread
ⁿ/ₐ
D
Diameter
[mm]
T
Thread
ⁿ/ₐ
L2
Length
[mm]
D2
Thread
ⁿ/ₐ
HA
Height
[mm]
SHTP-01-12-AWM-300
SHTP-01-12-AWM-300
0.680
750
200
800
Liners and TR nuts made f...
85
30
36
70
73
90
42
2
30
10
6.6
6.3
M6
12
TR10 x 2
17
TR10 x 2
18
SHTP-02-12-AWM-300
SHTP-02-12-AWM-300
0.680
750
200
800
Bearing and nut integrate...
85
30
36
70
73
90
42
2
30
10
6.6
6.3
M6
12
TR10 x 2
17
TR10 x 2
18
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성