카탈로그: igus
생성됨: 19.03.2013
카탈로그의 특징:
german, english
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
igus
DryLin® SHT-PL „preload“ - Adjustable clearance
igus
DryLin®
Drive
Powered by
CAD모델 선택
{igus/drylin_lineargleitlager/antriebstechnik/sht_msp_asmtab.prj},{NB=SHT-12-AWM-250-PL (125)},{ARTNR1=SHT-12-AWM},{INFO=INFO},{WM=AWM},{HUB=250},{SP=125},{MHUB=750},{FA=700},{FR=2800},{A=85},{AL=85},{H=34},{E1=70},{E2=73},{E3=73},{L=145},{R=42},{F=2},{LT=30},{TK=11},{TS=6.6},{TG=M8},{TGN=8.000},{KTT=6.4},{S=6.3},{SK=10},{SG=M6},{SGN=6.000},{KQ=6.0},{D=12},{T=TR10 x 2},{L2=17},{D2=TR10 x 2},{HA=18},{VER=1.000},{PPATH=assemblies/sht_msp_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
LINA
BOM
ARTNR
Part no.
ⁿ/ₐ
CNSMASSEXACT
Weight
[kg]
MHUB
Maximum stroke length
[mm]
A
Width
[mm]
AL
Length
[mm]
H
Height
[mm]
E1
Width
[mm]
E2
Width
[mm]
E3
Length
[mm]
L
Length
[mm]
R
Width
[mm]
F
Height
[mm]
LT
Length
[mm]
TK
Diameter
[mm]
TS
Diameter
[mm]
TG
Thread
ⁿ/ₐ
KTT
Height
[mm]
S
Diameter
[mm]
SK
Diameter
[mm]
SG
Thread
ⁿ/ₐ
KQ
Height
[mm]
D
Diameter
[mm]
T
Thread
ⁿ/ₐ
L2
Length
[mm]
D2
Standard
ⁿ/ₐ
HA
Height
[mm]
SHT-12-AWM-250-PL
SHT-12-AWM-250-PL
1.350
750
85
85
34
70
73
73
145
42
2
30
11
6.6
M8
6.4
6.3
10
M6
6.0
12
TR10 x 2
17
TR10 x 2
18
SHT-20-AWM-500-PL
SHT-20-AWM-500-PL
4.700
1000
130
130
48
108
115
115
202
72
2
36
15
9.0
M10
8.6
6.4
11
M8
7.0
20
TR18 x 4
26
12h9
23
SHT-30-AWM-750-PL
SHT-30-AWM-750-PL
13.100
1250
180
180
68
150
158
158
280
96
4
50
20
13.5
M16
12.6
11.0
18
M12
10.6
30
TR24 x 5
38
14h9
36
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성