카탈로그: igus
생성됨: 19.03.2013
카탈로그의 특징:
german, english
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
igus
DryLin® SHT-BB - Linearmodule mit Kugelgelagerter Spindel
igus
DryLin®
Drive
Powered by
CAD모델 선택
{igus/drylin_lineargleitlager/antriebstechnik/sht_bb_asmtab.prj},{NB=SHT-BB-12-AWM-250(125)},{ARTNR1=SHT-BB-12},{VER=3},{INFO=INFO},{WM=hartanodisiertes Aluminium},{HUB=250},{SP=125},{MHUB=500},{FA=350},{FR=1400},{A=85},{AL=85},{H=34},{E1=70},{E2=73},{E3=73},{L=145},{R=42},{F=2.0},{LT=30.0},{TK=11},{TS=6.6},{TG=M8},{TGN=8},{KTT=6.4},{S=6.3},{SK=10},{SG=M6},{SGN=6},{KQ=6.0},{D=12},{T=TR10x2},{L2=17},{D2=TR10x2},{HA=18},{PPATH=assemblies/sht_bb_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
LINA
BOM
ARTNR
Part number
ⁿ/ₐ
CNSMASSEXACT
Weight
[kg]
WM
Shaft material
ⁿ/ₐ
MHUB
Maximum stroke length
[mm]
ZGEW
Additional weight (per 100mm)
[kg]
FA
Max. static load-bearing capacity axial
[N]
FR
Max. static load-bearing capacity radial
[N]
A
Length
[mm]
AL
Length
[mm]
H
Height
[mm]
E1
Length
[mm]
E2
Length
[mm]
E3
Length
[mm]
L
Length
[mm]
R
Length
[mm]
F
Length
[mm]
LT
Length
[mm]
TK
Length
[mm]
TS
Length
[mm]
TG
Thread
ⁿ/ₐ
KTT
Length
[mm]
S
Length
[mm]
SK
Length
[mm]
SG
Thread
ⁿ/ₐ
KQ
Length
[mm]
D
Length
[mm]
T
Thread
ⁿ/ₐ
L2
Length
[mm]
D2
Standard
ⁿ/ₐ
HA
Height
[mm]
SHT-08-ZB-AWM-150
SHT-08-ZB-AWM-150
0.280
Hard anodized aluminium
300
0.05
100
400
65
65
23
52
55
55
96
32
1.5
15.5
10
5.5
M6
7.0
4.2
8
M5
4.6
8
TR6x2
17
TR6x2
13
SHT-08-ZB-AWM-6,35x12,7-1...
SHT-08-ZB-AWM-6,35x12,7-1...
0.280
Hard anodized aluminium
300
0.05
100
400
65
65
23
52
55
55
96
32
1.5
15.5
10
5.5
M6
7.0
4.2
8
M5
4.6
8
6,35x12,7
17
6,35
13
SHT-BB-12-AWM-250
SHT-BB-12-AWM-250
1.350
Hard anodized aluminium
500
0.10
350
1400
85
85
34
70
73
73
145
42
2.0
30.0
11
6.6
M8
6.4
6.3
10
M6
6.0
12
TR10x2
17
TR10x2
18
SHT-12-ZB-AWM-10x12-250
SHT-12-ZB-AWM-10x12-250
1.350
Hard anodized aluminium
500
0.10
150
600
85
85
34
70
73
73
145
42
2.0
30.0
11
6.6
M8
6.4
6.3
10
M6
6.0
12
10x12
17
10x12
18
SHT-BB-20-AWM-450
SHT-BB-20-AWM-450
4.550
Hard anodized aluminium
900
0.30
1000
4000
130
130
48
108
115
115
202
72
2.0
36.0
15
9.0
M10
8.6
6.4
11
M8
7.0
20
TR18x4
26
12h9
23
SHT-BB-30-AWM-500
SHT-BB-30-AWM-500
11.600
Hard anodized aluminium
1000
0.60
1500
6000
180
180
68
150
158
158
280
96
4.0
50.0
20
13.5
M16
12.6
11.9
18
M12
10.6
30
TR24x5
38
14h9
36
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성