03 - Flansch vorne
Hydropneu
Hydraulik-Zylinder
Typ 47 - ISO 6020/1
Powered by
CAD모델 선택
{hydropneu/hydraul_zyl/47er/47.00x.03.2.x.prj},{NB=47.000.03.2.0/080/045/0000/5.0.0(0)},{DKO=80},{MMK=45.000},{MMG=56.000},{KK=33.000},{KKI=30.546},{EEE=26.440},{EEI=24.120},{D1=100.000},{D=130.000},{B=85.000},{UC=195.000},{FC=165.000},{FB=18.000},{NF=32.000},{ZJ=250.000},{L1=63.000},{A=45.000},{L3=36.000},{L4=91.000},{L5=126.000},{L6=18.000},{VA=4.000},{VD=4.000},{L16=25.000},{L22=22.000},{L24=25.000},{L25=78.000},{SW1K=36.000},{SW1G=46.000},{DW=28.000},{X1=62.500},{X1K=42.000},{X1G=53.000},{X2K=12.000},{X2G=12.000},{X3K=30.000},{X3G=30.000},{X4=4.000},{X5=1.200},{X6=25.000},{X7=30.300},{X8=30.000},{X9=6.000},{NDR=10.000},{GL=16.000},{SEK=8.000},{P=1.500},{X11=18.000},{MM=1},{KSTV=1},{DAE=1},{HUB=0},{PS=0},{KDI=5},{KSDI=0},{EE=0}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
BOM
DKO
Kolben-Ø
[mm]
47.000.03.2.0/025/014/000...
25
47.000.03.2.0/032/018/000...
32
47.000.03.2.0/040/022/000...
40
47.000.03.2.0/050/028/000...
50
47.000.03.2.0/063/036/001...
63
47.000.03.2.0/080/045/000...
80
47.000.03.2.0/100/056/000...
100
47.000.03.2.0/125/070/000...
125
47.000.03.2.0/140/080/000...
140
47.000.03.2.0/160/090/000...
160
47.000.03.2.0/180/100/000...
180
47.000.03.2.0/200/110/000...
200
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성