카탈로그: Hub City
생성됨: 18.12.2013
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Hub City
326 Hub City Models - 320 Series
Hub City
Worm Gear Drives
Single Reduction
Serie 320
Powered by
CAD모델 선택
{hubcityinc/worm_gear_drives/single_reduct_wgd/series320/326_asmtab.prj},{NB=0220-85003},{MN=326},{RATIO=5/1},{STYLE=L},{GT=WR},{FS=56C},{OD=1},{PT=Right Angle},{PL=PowerCube Worm Gear Drive},{IT=Motor Frame},{OT=Hollow Bore},{CD=3.251},{A=4.40},{B=2.124},{C=5.200},{D=3.250},{E=8.625},{D4=4.45},{S=0.22},{T=3.78},{Z=4.00},{PP=6.88},{RR=0.44},{SS=0.31},{TT=7.00},{WW=10.14},{XX=0.40625000},{YY=9.000},{ZT=7.78},{WTL=78},{PPATH=parts/326_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
PN
Part No.
ⁿ/ₐ
MN
Model Number
ⁿ/ₐ
GT
Gear Type
ⁿ/ₐ
DESCRIPTION
Description
ⁿ/ₐ
PT
Product Type
ⁿ/ₐ
PL
Product Line
ⁿ/ₐ
IT
Input Type
ⁿ/ₐ
ID
Input Diameter
[인치]
OT
Output Type
ⁿ/ₐ
CD
C.D.
[인치]
A
[인치]
B
[인치]
D
[인치]
E
[인치]
H
[인치]
I
[인치]
J
J Keyway
ⁿ/ₐ
K
[인치]
L
L Pilot Dia
[인치]
M
[인치]
N
[인치]
O
[인치]
P
Push
ⁿ/ₐ
R
[인치]
D4
[인치]
S
[인치]
T
[인치]
Z
[인치]
PP
[인치]
RR
[인치]
SS
[인치]
TT
[인치]
WW
[인치]
XX
[인치]
YY
[인치]
ZT
[인치]
WTL
Wt. Lbs.
ⁿ/ₐ
X
X Keyway
ⁿ/ₐ
KF
Key Furnished
ⁿ/ₐ
Y
ⁿ/ₐ
0220-85003
0220-85003
326
WR
326 5/1 L WR 56C 1.438
Right Angle
PowerCube Worm Gear Drive
Motor Frame
0.625
Hollow Bore
3.251
4.40
2.124
3.250
8.625
2.27
6.00
3/16 X 3/32
5.875
4.501/4.503
0.62
5.50
13/32
SLOTS
0.28
4.45
0.22
3.78
4.00
6.88
0.44
0.31
7.00
10.14
13/32
9.000
7.78
78
3/8 X 3/16
3/8 Sq.
3/8 NC X 5/8 LG
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성