카탈로그: HPC
생성됨: 16.03.2011
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
HPC
PGM - Carrying handle - Aluminium, brass or thermoplastic
HPC
Conveyor and assembly parts
Square tube structures
Housing handles
Powered by
CAD모델 선택
{hpc/v5/square_tube_structures/housing_handles/pgm.prj},{NB=hpc_PGM120-M6},{REF=PGM120-M6},{MAT=Thermoplastic},{FNT=-},{A=120},{B=25},{D=M6},{DX=0},{D1X=16.0},{D1=16.0},{HX=50},{H=50},{H1X=34},{H1=34},{L=134.0},{M=-},{MX=0},{TX=9},{T=9},{F1X=5200},{F1=5200},{F2X=2400},{F2=2400},{INFO=INFO},{XA=3.0},{XB=15.0},{XC=30.000},{NDM=6.0},{COLOR=0.25,0.25,0.25,0.00}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
LINA
BOM
REF
Part number
ⁿ/ₐ
MAT
Material
ⁿ/ₐ
A
[mm]
B
[mm]
D
[mm]
D1
ⁿ/ₐ
H
[mm]
H1
[mm]
L
[mm]
T
[mm]
F1
[N]
F2
[N]
HPC - PGM86-M5
PGM86-M5
Thermoplastic
86
20
M5
12.5
40
28
98.5
10
4000
1500
HPC - PGM86-M6
PGM86-M6
Thermoplastic
86
20
M6
12.5
40
28
98.5
9
4000
1500
HPC - PGM94-M5
PGM94-M5
Thermoplastic
94
20
M5
12.5
40
28
106.5
10
3300
1600
HPC - PGM94-M6
PGM94-M6
Thermoplastic
94
20
M6
12.5
40
28
106.5
9
3300
1600
HPC - PGM117-M5
PGM117-M5
Thermoplastic
117
25
M5
16.0
50
34
134.0
10
4400
1800
HPC - PGM117-M6
PGM117-M6
Thermoplastic
117
25
M6
16.0
50
34
134.0
9
4400
1800
HPC - PGM117-M8
PGM117-M8
Thermoplastic
117
25
M8
16.0
50
34
134.0
14
4400
1800
HPC - PGM120-M5
PGM120-M5
Thermoplastic
120
25
M5
16.0
50
34
134.0
10
5200
2400
HPC - PGM120-M6
PGM120-M6
Thermoplastic
120
25
M6
16.0
50
34
134.0
9
5200
2400
HPC - PGM120-M8
PGM120-M8
Thermoplastic
120
25
M8
16.0
50
34
134.0
14
5200
2400
HPC - PGM132-M5
PGM132-M5
Thermoplastic
132
25
M5
16.0
50
34
148.0
10
3700
2600
HPC - PGM132-M6
PGM132-M6
Thermoplastic
132
25
M6
16.0
50
34
148.0
9
3700
2600
HPC - PGM132-M8
PGM132-M8
Thermoplastic
132
25
M8
16.0
50
34
148.0
14
3700
2600
HPC - PGM150-M6
PGM150-M6
Thermoplastic
150
29
M6
18.0
58
40
168.0
15
5900
1900
HPC - PGM150-M8
PGM150-M8
Thermoplastic
150
29
M8
18.0
58
40
168.0
14
5900
1900
HPC - PGM150-M10
PGM150-M10
Thermoplastic
150
29
M10
18.0
58
40
168.0
14
5900
1900
HPC - PGM179-M8
PGM179-M8
Thermoplastic
179
29
M8
18.0
58
40
197.0
14
3800
3200
HPC - PGM179-M10
PGM179-M10
Thermoplastic
179
29
M10
18.0
58
40
197.0
14
3800
3200
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성