카탈로그: HPC
생성됨: 16.03.2011
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
HPC
BPVM - Bille porteuse vissable miniature - Déplacement fluide
HPC
Conveyor and assembly parts
Handling
Ball units
Powered by
CAD모델 선택
{hpc/v5/handling/ball_units/bpvm.prj},{NB=hpc_BPVM10-12},{REF=BPVM10-12},{D1=M10},{L1=12},{D=4.5},{SW=2.0},{CDSM=0.6},{CA=556},{MAS=5},{INFO=INFO},{D1X=10.000},{LX2=6.750},{DX2=4.410},{LX1=10.875}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
BOM
REF
Part number
ⁿ/ₐ
D1
Ø
[mm]
L1
[mm]
D
ØD - Ball
[mm]
SW
[mm]
CDSM
Max. tightening torque
[Nm]
CA
Static carrying figure
[N]
MAS
Weight
[g]
HPC - BPVM6-8
BPVM6-8
M6
8
2.5
1.5
0.1
172
1
HPC - BPVM6-16
BPVM6-16
M6
16
2.5
1.5
0.1
172
3
HPC - BPVM8-10
BPVM8-10
M8
10
3.5
1.5
0.3
336
3
HPC - BPVM8-20
BPVM8-20
M8
20
3.5
1.5
0.3
336
7
HPC - BPVM10-12
BPVM10-12
M10
12
4.5
2.0
0.6
556
5
HPC - BPVM10-25
BPVM10-25
M10
25
4.5
2.0
0.6
556
13
HPC - BPVM12-16
BPVM12-16
M12
16
6.5
2.5
1.4
1161
10
HPC - BPVM12-35
BPVM12-35
M12
35
6.5
2.5
1.4
1161
27
HPC - BPVM16-20
BPVM16-20
M16
20
8.5
3.0
3.2
1986
24
HPC - BPVM16-50
BPVM16-50
M16
50
8.5
3.0
3.2
1986
71
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성