카탈로그: HPC
생성됨: 16.03.2011
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
HPC
YG/XG 4 - Heavy duty spur gear - Steel 35NCD6 - Module 4.0
HPC
Gears and sprockets
Spur gears
Spur gears 4.0 Mod
Powered by
CAD모델 선택
{hpc/v4/spur_gear/400/yg4.prj},{NB=hpc_YG4-40_S},{DET=S},{TYP=YG},{MOD=4.0},{Z=40},{P=160},{D=168},{M=100},{A=30},{MAS=8.05},{INFO=INFO},{MX=100.000},{MODULE=4.000},{HIDDENLINE=}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
REF
Part number
ⁿ/ₐ
TYP
Type
ⁿ/ₐ
MOD
Module
ⁿ/ₐ
Z
N° of teeth
ⁿ/ₐ
P
PCD
[mm]
D
Outside dia.
[mm]
M
Boss dia.
[mm]
A
Bore
[mm]
MAS
Weight
[kg]
HPC - YG4-9
YG4-9
YG
4.0
9
40
48
48
20
0.61
HPC - YG4-10
YG4-10
YG
4.0
10
44
52
52
20
0.76
HPC - YG4-11
YG4-11
YG
4.0
11
48
56
56
25
0.83
HPC - YG4-12
YG4-12
YG
4.0
12
48
56
56
25
0.83
HPC - YG4-13
YG4-13
YG
4.0
13
52
60
60
25
1.01
HPC - YG4-14
YG4-14
YG
4.0
14
56
64
60
25
1.13
HPC - YG4-15
YG4-15
YG
4.0
15
60
68
60
25
1.25
HPC - YG4-16
YG4-16
YG
4.0
16
64
72
60
25
1.39
HPC - YG4-17
YG4-17
YG
4.0
17
68
76
60
25
1.53
HPC - YG4-18
YG4-18
YG
4.0
18
72
80
60
25
1.68
HPC - YG4-19
YG4-19
YG
4.0
19
76
84
60
25
1.84
HPC - YG4-20
YG4-20
YG
4.0
20
80
88
60
25
2.01
HPC - YG4-21
YG4-21
YG
4.0
21
84
92
60
25
2.19
HPC - YG4-22
YG4-22
YG
4.0
22
88
96
75
25
2.68
HPC - YG4-23
YG4-23
YG
4.0
23
92
100
75
25
2.87
HPC - YG4-24
YG4-24
YG
4.0
24
96
104
75
25
3.07
HPC - YG4-25
YG4-25
YG
4.0
25
100
108
75
30
3.17
HPC - YG4-26
YG4-26
YG
4.0
26
104
112
75
30
3.39
HPC - YG4-27
YG4-27
YG
4.0
27
108
116
75
30
3.62
HPC - YG4-28
YG4-28
YG
4.0
28
112
120
75
30
3.86
HPC - YG4-29
YG4-29
YG
4.0
29
116
124
100
30
4.76
HPC - YG4-30
YG4-30
YG
4.0
30
120
128
100
30
5.02
HPC - YG4-31
YG4-31
YG
4.0
31
124
132
100
30
5.28
HPC - YG4-32
YG4-32
YG
4.0
32
128
136
100
30
5.55
HPC - YG4-33
YG4-33
YG
4.0
33
132
140
100
30
5.84
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성