카탈로그: HPC
생성됨: 16.03.2011
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
HPC
GB1-RA Brass CuZn39Pb3 1 - Brass spur gear - Brass CuZn39Pb3 - Simplified view
HPC
Gears and sprockets
Spur gears
Spur gears 1.0 Mod
Powered by
CAD모델 선택
{hpc/v4/spur_gear/100/gb1_ra.prj},{NB=hpc_GB1-20-RA06T_C},{DET=C},{TYP=GB},{MOD=1},{Z=20},{P=20},{D=22},{M=16},{A=6},{E=6},{F=8},{G=14},{T=M4},{J=4},{CT=0.73},{MAS=0.026},{REP=Simplified view},{INFO=INFO},{MODULE=1.000},{DX=2},{TX=4},{X=11.000}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
LINA
BOM
REF
Part number
ⁿ/ₐ
Z
N° of teeth
ⁿ/ₐ
P
PCD
[mm]
D
Ø Outside
[mm]
M
Ø Boss
[mm]
A
Ø Bore
[mm]
E
[mm]
F
[mm]
G
[mm]
T
Ø
[mm]
J
[mm]
CT
Torque
[Nm]
MAS
Weight
[kg]
REP
View
ⁿ/ₐ
HPC - GB1-16-RA05T
GB1-16-RA05T
16
16
18
12
5
6
8
14
M4
4
0.52
0.015
Simplified view
HPC - GB1-18-RA06T
GB1-18-RA06T
18
18
20
15
6
6
8
14
M4
4
0.62
0.021
Simplified view
HPC - GB1-20-RA06T
GB1-20-RA06T
20
20
22
16
6
6
8
14
M4
4
0.73
0.026
Simplified view
HPC - GB1-22-RA06T
GB1-22-RA06T
22
22
24
18
6
6
8
14
M4
4
0.83
0.033
Simplified view
HPC - GB1-24-RA06T
GB1-24-RA06T
24
24
26
20
6
6
8
14
M4
4
0.94
0.040
Simplified view
HPC - GB1-30-RA06T
GB1-30-RA06T
30
30
32
25
6
6
8
14
M4
4
1.28
0.065
Simplified view
HPC - GB1-40-RA06T
GB1-40-RA06T
40
40
42
28
6
6
8
14
M4
4
1.86
0.100
Simplified view
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성