카탈로그: HPC
생성됨: 16.03.2011
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
HPC
G/PG 0.7 - Spur gear - Steel 20NCD2 - Module 0.7
HPC
Gears and sprockets
Spur gears
Spur gears 0.7 Mod
Powered by
CAD모델 선택
{hpc/v4/spur_gear/070/g07.prj},{NB=hpc_G0.7-35_S},{DET=S},{TYP=G},{MOD=0.7},{Z=35},{P=24.50},{D=25.90},{M=16.0},{A=6},{MAS=0.031},{INFO=INFO},{MX=16.000},{MODULE=0.700},{HIDDENLINE=V}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
LINA
BOM
REF
Part number
ⁿ/ₐ
TYP
Type
ⁿ/ₐ
MOD
Module
ⁿ/ₐ
Z
N° of teeth
ⁿ/ₐ
P
PCD
[mm]
D
Outside dia.
[mm]
M
Boss dia.
[mm]
A
Bore
[mm]
MAS
Weight
[kg]
HPC - G0.7-15
G0.7-15
G
0.7
15
10.50
11.90
11.9
5
0.009
HPC - G0.7-18
G0.7-18
G
0.7
18
12.60
14.00
12.0
5
0.011
HPC - G0.7-20
G0.7-20
G
0.7
20
14.00
15.40
12.0
5
0.012
HPC - G0.7-24
G0.7-24
G
0.7
24
16.80
18.20
12.0
5
0.015
HPC - G0.7-26
G0.7-26
G
0.7
26
18.20
19.60
12.0
5
0.017
HPC - G0.7-28
G0.7-28
G
0.7
28
19.60
21.00
12.0
5
0.019
HPC - G0.7-30
G0.7-30
G
0.7
30
21.00
22.40
12.0
5
0.021
HPC - G0.7-35
G0.7-35
G
0.7
35
24.50
25.90
16.0
6
0.031
HPC - G0.7-40
G0.7-40
G
0.7
40
28.00
29.40
16.0
6
0.038
HPC - G0.7-42
G0.7-42
G
0.7
42
29.40
30.80
16.0
6
0.040
HPC - G0.7-48
G0.7-48
G
0.7
48
33.60
35.00
16.0
6
0.050
HPC - G0.7-50
G0.7-50
G
0.7
50
35.00
36.40
16.0
6
0.053
HPC - G0.7-60
G0.7-60
G
0.7
60
42.00
43.40
16.0
6
0.073
HPC - G0.7-70
G0.7-70
G
0.7
70
49.00
50.40
16.0
8
0.094
HPC - G0.7-76
G0.7-76
G
0.7
76
53.20
54.60
16.0
8
0.109
HPC - G0.7-175
G0.7-175
G
0.7
175
122.50
123.90
25
12
0.566
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성