카탈로그: HPC
생성됨: 16.03.2011
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
HPC
GB0.5-RA Brass CuZn39Pb3 0,5 - Brass spur gear - Brass CuZn39Pb3 - Simplified view
HPC
Gears and sprockets
Spur gears
Spur gears 0.5 Mod
Powered by
CAD모델 선택
{hpc/v4/spur_gear/050/gb05_ra.prj},{NB=hpc_GB0.5-25-RA04_C},{DET=C},{TYP=GB},{MOD=0.5},{Z=25},{P=12.5},{D=13.5},{M=11.0},{A=4},{E=3},{F=7},{G=10},{T=-},{J=0.0},{CT=0.120},{MAS=0.008},{REP=Simplified view},{INFO=INFO},{MODULE=0.500},{DX=2},{TX=0},{X=7.500}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
LINA
BOM
REF
Part number
ⁿ/ₐ
Z
N° of teeth
ⁿ/ₐ
P
PCD
[mm]
D
Ø Outside
[mm]
M
Ø Boss
[mm]
A
Ø Bore
[mm]
E
[mm]
F
[mm]
G
[mm]
T
Ø
[mm]
J
[mm]
CT
Torque
[Nm]
MAS
Weight
[kg]
REP
View
ⁿ/ₐ
HPC - GB0.5-15-RA03T
GB0.5-15-RA03T
15
7.5
8.5
8.5
3
3
11
14
M3
2.5
0.058
0.005
Simplified view
HPC - GB0.5-16-RA03T
GB0.5-16-RA03T
16
8.0
9.0
9.0
3
3
11
14
M3
2.5
0.065
0.006
Simplified view
HPC - GB0.5-20-RA04
GB0.5-20-RA04
20
10.0
11.0
8.5
4
3
7
10
-
0.0
0.091
0.004
Simplified view
HPC - GB0.5-20-RA03T
GB0.5-20-RA03T
20
10.0
11.0
11.0
3
3
11
14
M3
2.5
0.091
0.010
Simplified view
HPC - GB0.5-22-RA03T
GB0.5-22-RA03T
22
11.0
12.0
9.0
3
3
7
10
M3
3.5
0.100
0.005
Simplified view
HPC - GB0.5-24-RA04T
GB0.5-24-RA04T
24
12.0
13.0
10.0
4
3
7
10
M3
3.5
0.120
0.006
Simplified view
HPC - GB0.5-25-RA04
GB0.5-25-RA04
25
12.5
13.5
11.0
4
3
7
10
-
0.0
0.120
0.008
Simplified view
HPC - GB0.5-30-RA04
GB0.5-30-RA04
30
15.0
16.0
13.0
4
3
7
10
-
0.0
0.160
0.011
Simplified view
HPC - GB0.5-30-RA03T
GB0.5-30-RA03T
30
15.0
16.0
12.0
3
3
7
10
M3
3.5
0.160
0.010
Simplified view
HPC - GB0.5-30-RA04T
GB0.5-30-RA04T
30
15.0
16.0
12.0
4
3
7
10
M3
3.5
0.160
0.010
Simplified view
HPC - GB0.5-30-RA05T
GB0.5-30-RA05T
30
15.0
16.0
12.0
5
3
7
10
M4
3.5
0.160
0.009
Simplified view
HPC - GB0.5-38-RA04T
GB0.5-38-RA04T
38
19.0
20.0
16.0
4
3
7
10
M3
3.5
0.220
0.018
Simplified view
HPC - GB0.5-40-RA04
GB0.5-40-RA04
40
20.0
21.0
17.0
4
3
7
10
-
0.0
0.230
0.020
Simplified view
HPC - GB0.5-50-RA04T
GB0.5-50-RA04T
50
25.0
26.0
22.0
4
3
7
10
M3
3.5
0.310
0.033
Simplified view
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성