카탈로그: HPC
생성됨: 16.03.2011
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
HPC
G/PG 0.4 - Spur gear - Steel 20NCD2 - Module 0.4
HPC
Gears and sprockets
Spur gears
Spur gears 0.4 Mod
Powered by
CAD모델 선택
{hpc/v4/spur_gear/040/g04.prj},{NB=hpc_G0.4-52_S},{DET=S},{TYP=G},{MOD=0.4},{Z=52},{P=20.80},{D=21.60},{M=12},{A=4},{MAS=0.0129},{INFO=INFO},{MX=12.000},{MODULE=0.400},{HIDDENLINE=V}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
REF
Part number
ⁿ/ₐ
TYP
Type
ⁿ/ₐ
MOD
Module
ⁿ/ₐ
Z
N° of teeth
ⁿ/ₐ
P
PCD
[mm]
D
Outside dia.
[mm]
M
Boss dia.
[mm]
A
Bore
[mm]
MAS
Weight
[kg]
HPC - G0.4-25
G0.4-25
G
0.4
25
10.00
10.80
10.8
3
0.0062
HPC - G0.4-26
G0.4-26
G
0.4
26
10.40
11.20
8
3
0.0041
HPC - G0.4-27
G0.4-27
G
0.4
27
10.80
11.60
8
3
0.0043
HPC - G0.4-28
G0.4-28
G
0.4
28
11.20
12.00
8
3
0.0044
HPC - G0.4-29
G0.4-29
G
0.4
29
11.60
12.40
8
3
0.0046
HPC - G0.4-30
G0.4-30
G
0.4
30
12.00
12.80
8
3
0.0047
HPC - G0.4-31
G0.4-31
G
0.4
31
12.40
13.20
8
3
0.0049
HPC - G0.4-32
G0.4-32
G
0.4
32
12.80
13.60
8
3
0.0051
HPC - G0.4-33
G0.4-33
G
0.4
33
13.20
14.00
8
3
0.0053
HPC - G0.4-34
G0.4-34
G
0.4
34
13.60
14.40
8
3
0.0055
HPC - G0.4-35
G0.4-35
G
0.4
35
14.00
14.80
8
3
0.0057
HPC - G0.4-36
G0.4-36
G
0.4
36
14.40
15.20
8
3
0.0059
HPC - G0.4-37
G0.4-37
G
0.4
37
14.80
15.60
8
3
0.0061
HPC - G0.4-38
G0.4-38
G
0.4
38
15.20
16.00
8
3
0.0063
HPC - G0.4-39
G0.4-39
G
0.4
39
15.60
16.40
8
3
0.0065
HPC - G0.4-40
G0.4-40
G
0.4
40
16.00
16.80
12
4
0.0097
HPC - G0.4-41
G0.4-41
G
0.4
41
16.40
17.20
12
4
0.0099
HPC - G0.4-42
G0.4-42
G
0.4
42
16.80
17.60
12
4
0.0102
HPC - G0.4-43
G0.4-43
G
0.4
43
17.20
18.00
12
4
0.0104
HPC - G0.4-44
G0.4-44
G
0.4
44
17.60
18.40
12
4
0.0107
HPC - G0.4-45
G0.4-45
G
0.4
45
18.00
18.80
12
4
0.0109
HPC - G0.4-46
G0.4-46
G
0.4
46
18.40
19.20
12
4
0.0112
HPC - G0.4-47
G0.4-47
G
0.4
47
18.80
19.60
12
4
0.0115
HPC - G0.4-48
G0.4-48
G
0.4
48
19.20
20.00
12
4
0.0117
HPC - G0.4-49
G0.4-49
G
0.4
49
19.60
20.40
12
4
0.0120
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성